UDC-1000-S2

Montagezuilen

Productnummer: 549856

Verwachte levertijd: 5 werkdagen
Serie UDC
omvat Bevestigingsset voor vloermontage
Klemhouder BT-P40, 2 st.
Geschikt voor Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 500, MLD 300
Veiligheidslichtschermen MLC 500, MLC 300
Type, kolommen en spiegels Montagezuilen
Functies Montage en bescherming door lichtschermen en meerstraals-fotocellen
instelbaar, 3 richtingen
Afmeting (b x h x l) 160 mm x 1.060 mm x 149 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Nettogewicht 4.400 g
Kleur behuizing geel, RAL 1021
Type bevestiging Montageplaat
Vloerbevestiging
Mechanische resetfunctie Ja
Kolomhoogte zonder voet 1.000 mm
Montage van toebehoren buiten aan de zijkant
achter
Douanetariefnummer 76042990
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27273792
ECLASS 11.0 27273792
ECLASS 12.0 27273792
ECLASS 13.0 27273792
ECLASS 14.0 27273792
ECLASS 15.0 27273792
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD-model - UDC-1000-S2 - zip
3D-CAD-model - BT-P40 - zip
Gegevensblad - pdf
Montagehandleiding - pdf
Montagehandleiding - Bohrschablone / drilling jig - pdf