Montagezuilen
Met de stevige montagezuilen DC en UDC kunnen de meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD en de veiligheidslichtschermen MLC eenvoudig vrijstaand worden gemonteerd. De UDC-varianten beschikken over extra veerelementen in de zuilvoet. Deze zorgen voor het afveren van mechanische schokken en brengen de kolommen automatisch terug naar de uitgangspositie. Uitlijnings- of reparatiewerkzaamheden vervallen. Aan alle zuilen kunnen indien nodig bijzonder eenvoudig muting-sensorsets worden aangebracht.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 17 producten gevonden
UDC-1140-S2
Montagezuilen
Artikelnummer:
549879
- Kolomhoogte zonder voet: 1.140 mm
- Mechanische resetfunctie: Ja
- Geschikt voor: Veiligheidslichtschermen MLC 500, MLC 300, Meerstr...
UDC-2100-S2
Montagezuilen
Artikelnummer:
549867
- Kolomhoogte zonder voet: 2.100 mm
- Mechanische resetfunctie: Ja
- Geschikt voor: Veiligheidslichtschermen MLC 500, MLC 300, Meerstr...
UDC-3100-S2
Montagezuilen
Artikelnummer:
549865
- Kolomhoogte zonder voet: 3.100 mm
- Mechanische resetfunctie: Ja
- Geschikt voor: Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 500, MLD 300,...
UDC-2500-S2
Montagezuilen
Artikelnummer:
549857
- Kolomhoogte zonder voet: 2.500 mm
- Mechanische resetfunctie: Ja
- Geschikt voor: Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 500, MLD 300,...
UDC-1000-S2
Montagezuilen
Artikelnummer:
549856
- Kolomhoogte zonder voet: 1.000 mm
- Mechanische resetfunctie: Ja
- Geschikt voor: Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 500, MLD 300,...
UDC-900-S2
Montagezuilen
Artikelnummer:
549855
- Kolomhoogte zonder voet: 840 mm
- Mechanische resetfunctie: Ja
- Geschikt voor: Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 500, MLD 300,...
UDC-1900-S2
Montagezuilen
Artikelnummer:
549854
- Kolomhoogte zonder voet: 1.900 mm
- Mechanische resetfunctie: Ja
- Geschikt voor: Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 500, MLD 300,...
UDC-1600-S2
Montagezuilen
Artikelnummer:
549853
- Kolomhoogte zonder voet: 1.600 mm
- Mechanische resetfunctie: Ja
- Geschikt voor: Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 500, MLD 300,...
UDC-1300-S2
Montagezuilen
Artikelnummer:
549852
- Kolomhoogte zonder voet: 1.300 mm
- Mechanische resetfunctie: Ja
- Geschikt voor: Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 500, MLD 300,...
DC-1070-S2
Montagezuilen
Artikelnummer:
549627
- Kolomhoogte zonder voet: 1.070 mm
- Mechanische resetfunctie: Nee
- Geschikt voor: Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 500, MLD 300,...
DC-1140-S2
Montagezuilen
Artikelnummer:
549626
- Kolomhoogte zonder voet: 1.140 mm
- Mechanische resetfunctie: Nee
- Geschikt voor: Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 500, MLD 300,...
DC-2500-S2
Montagezuilen
Artikelnummer:
549625
- Kolomhoogte zonder voet: 2.500 mm
- Mechanische resetfunctie: Nee
- Geschikt voor: Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 500, MLD 300,...
Artikelgegevens van: 06-08-2026