MTKS 20x20

Reflector

Productnummer: 50040895

Verwachte levertijd: 16 werkdagen
Bouwvorm rechthoekig
Tripelrastermaat 1,2 mm
Montagemaat breedte 20 mm
Montagemaat hoogte 32 mm
Montagemaat dikte 3,5 mm
Reflectievlak hoogte 20 mm
Reflectievlak breedte 20 mm
Materiaal reflector Kunststof
Materiaal drager Kunststof
Polarisatie-wijzigend Ja
Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector PMMA8N
Structuur actief vlak Microtriple
Nettogewicht 3 g
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
kleefbaar
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 65 °C
Beschermingsgraad IP 67
Douanetariefnummer 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467