Microtriple-reflectoren
Verschillende reflectoren in verschillende bouwvormen met reflectorelementgrootten van 0,3 mm tot en met 1,2 mm voor sensoren met een kleine lichtvlek of laser.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 12 producten gevonden
MTKS 35x35
Reflector
Artikelnummer:
50142545
- Afhankelijk van de richting: Nee
- Type bevestiging: Doorgaande bevestiging
- Breedte reflecterend oppervlak: 35 mm
- Reflecterend oppervlak Hoogte: 34 mm
MTKS 20x30.1
Reflector
Artikelnummer:
50134985
- Afhankelijk van de richting: Nee
- Type bevestiging: Doorgaande bevestiging, kleefbaar
- Breedte reflecterend oppervlak: 18,5 mm
- Reflecterend oppervlak Hoogte: 28,5 mm
REF 6-S-26x280
Reflector
Artikelnummer:
50124004
- Afhankelijk van de richting: Ja
- Type bevestiging: Tapeind M4
- Breedte reflecterend oppervlak: 22 mm
- Reflecterend oppervlak Hoogte: 276 mm
MTKS 50x50.1
Reflector
Artikelnummer:
50117583
- Afhankelijk van de richting: Nee
- Type bevestiging: Doorgaande bevestiging, kleefbaar
- Breedte reflecterend oppervlak: 50 mm
- Reflecterend oppervlak Hoogte: 50 mm
REF 6-S-20x40
Reflector
Artikelnummer:
50114185
- Afhankelijk van de richting: Ja
- Type bevestiging: schroefbaar
- Breedte reflecterend oppervlak: 16 mm
- Reflecterend oppervlak Hoogte: 38 mm
MTK 20
Reflector
Artikelnummer:
50109828
- Afhankelijk van de richting: Nee
- Type bevestiging: kleefbaar
MTKS 14x23
Reflector
Artikelnummer:
50106209
- Afhankelijk van de richting: Nee
- Type bevestiging: Doorgaande bevestiging, kleefbaar
- Breedte reflecterend oppervlak: 11 mm
- Reflecterend oppervlak Hoogte: 21 mm
MTKS 30x50.1
Reflector
Artikelnummer:
50104132
- Afhankelijk van de richting: Nee
- Type bevestiging: Doorgaande bevestiging, kleefbaar
- Breedte reflecterend oppervlak: 27 mm
- Reflecterend oppervlak Hoogte: 44 mm
MTKS 40x60.1
Reflector
Artikelnummer:
50104131
- Afhankelijk van de richting: Nee
- Type bevestiging: Doorgaande bevestiging, kleefbaar
- Breedte reflecterend oppervlak: 37 mm
- Reflecterend oppervlak Hoogte: 56 mm
MTKS 20x40.1
Reflector
Artikelnummer:
50104130
- Afhankelijk van de richting: Nee
- Type bevestiging: Doorgaande bevestiging, kleefbaar
- Breedte reflecterend oppervlak: 17 mm
- Reflecterend oppervlak Hoogte: 38 mm
MTKS 20x20
Reflector
Artikelnummer:
50040895
- Afhankelijk van de richting: Nee
- Type bevestiging: Doorgaande bevestiging, kleefbaar
- Breedte reflecterend oppervlak: 20 mm
- Reflecterend oppervlak Hoogte: 20 mm
MTKS 20x30
Reflector
Artikelnummer:
50040894
- Afhankelijk van de richting: Nee
- Type bevestiging: Doorgaande bevestiging, kleefbaar
- Breedte reflecterend oppervlak: 19 mm
- Reflecterend oppervlak Hoogte: 29 mm
Artikelgegevens van: 06-08-2026