Access Point f. IT

Basisstation

Productnummer: 50115738

Direct beschikbaar

Icon Icon
Type Basisstation
Geschikt voor Mobiele 2D-codelezer serie IT 1902g
Mobiele 2D-codelezer serie IT 1911i
Mobiele 2D-codelezer serie IT 1981i
Voedingsspanning UB 4,75 ... 5,25 V, DC
Type RS 232
USB
Aantal aansluitingen 2 St.
Bluetooth-reikwijdte Klasse 2
Bluetooth-versie 2.1
Functie Configuratie-interface
Data-interface
Spanningsvoorziening
Type aansluiting RJ41
Functie Configuratie-interface
Data-interface
Type aansluiting Bluetooth
Afmeting (b x h x l) 71 mm x 28 mm x 110 mm
Behuizing kunststof UL 94-V0
Nettogewicht 67 g
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 60 °C
Goedkeuringen c UL US
Douanetariefnummer 85176200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280105
ECLASS 13.0 27280105
ECLASS 14.0 27280105
ECLASS 15.0 27280105
ECLASS 16.0 27280105
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf