Aansluitcomponenten voor handscanners
Geschikte componenten voor het verbinden van de handscanners met een PC of besturing. Verschillende varianten met draadloze reikwijdten van 10 of 100 m, geschikt voor de betreffende draadloze handscanners. Verder vindt u hier apparaten voor de spanningsvoorziening, resp. voor het opladen van de handscanners, evenals reserveaccu's.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 15 producten gevonden
Base IT 1991i
Basisstation
Artikelnummer:
50144935
- Geschikt voor: Mobiele 2D-codelezer serie IT 1991i
- Type artikel: Basisstation
Base IT 1472g
Basisstation
Artikelnummer:
50143595
- Geschikt voor: Mobiele 2D-codelezer serie IT 1472g
- Type artikel: Basisstation
Base IT 1952g
Basisstation
Artikelnummer:
50143593
- Geschikt voor: Mobiele 2D-codelezer serie IT 1952g
- Type artikel: Basisstation
BAT-Charger-HS-4 Desk-EU
Laadstation
Artikelnummer:
50142143
- Geschikt voor: HS 6678
- Type artikel: Laadstation
NT HS6608-Schuko
Voedingsadapter
Artikelnummer:
50138350
- Geschikt voor: HS 66x8
- Type artikel: Voedingsadapter
NT Base IT1911-EU
Voedingsadapter
Artikelnummer:
50123862
- Geschikt voor: Mobiele 2D-codelezer serie IT 1911i
- Type artikel: Voedingsadapter
NT f. Base HS 6578
Voedingsadapter
Artikelnummer:
50120430
- Geschikt voor: HS 6578
- Type artikel: Voedingsadapter
Access Point f. IT
Basisstation
Artikelnummer:
50115738
- Geschikt voor: Mobiele 2D-codelezer serie IT 1902g, Mobiele 2D-co...
- Type artikel: Basisstation
NT f. IT 1900+Base-EU
Voedingsadapter
Artikelnummer:
50114525
- Geschikt voor: Mobiele 2D-codelezer serie IT 1900g, Mobiele 2D-co...
- Type artikel: Voedingsadapter
Artikelgegevens van: 06-08-2026