CR110M2/R2
Stationaire barcodelezer
| Serie | CR110 |
| Chip | CCD |
| Functies | Afstelmodus I/O LED-indicatie Leespoort-besturing Meervoudig lezen / multiscan Uitvoerformaat selecteerbaar |
| Leesbare codetypen | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC EAN 128 EAN Addendum Pharmacode |
| Scansnelheid, typisch | 780 scans/s |
| Leesafstand | 20 ... 72 mm |
| Lichtbron | LED, Rood |
| Golflengte | 624 nm |
| Modulegrootte | 0,15 ... 0,5 mm |
| Leestechniek | Lijnscanner |
| Scansnelheid | 780 scans/s |
| Straalafbuiging | via prisma |
| Lichtstraaluitgang | aan de voorzijde |
| Voedingsspanning UB | 5 V, DC, -10 ... 10 % |
| Stroomopname, max. | 250 mA |
| Aantal digitale schakelingangen | 1 St. |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
| Schakelstroom, max. | 20 mA |
| Type | RS 232 |
| Functie | Proces |
| Overdrachtsprotocol | instelbaar |
| Type | RS 232 |
| Functie | Service |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Data-interface Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.000 mm |
| Aantal aders | 6 -draads |
| AWG | 28 |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 55 mm x 20 mm x 47 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Plaatwerk uitgevormd |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
| Nettogewicht | 200 g |
| Kleur behuizing | zilver |
| Type bevestiging | Bevestiging aan de zijkant met schroefdraad Bevestiging achterzijde |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 1 St. |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 45 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -25 ... 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 90 % |
| Beschermingsgraad | IP 40III |
| Goedkeuringen | cUR us |
| Testprocedure EMC volgens norm | EN 55022 EN 55024 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 FCC 15-CFR 47 Part 15 (09-07-2015) Limits Class B |
| Douanetariefnummer | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ECLASS 10.0 | 27280102 |
| ECLASS 11.0 | 27280102 |
| ECLASS 12.0 | 27280102 |
| ECLASS 13.0 | 27280102 |
| ECLASS 14.0 | 27280102 |
| ECLASS 15.0 | 27280102 |
| ECLASS 16.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |