ERS200-M4C3-M20-HAR
NOODSTOP-treklijnschakelaar
Productnummer:
63000520
Verwachte levertijd: 3 werkdagen
| Serie | ERS200 |
| Type | Noodstop-bedieningseenheid, EN ISO 13850, EN 60947-5-5 |
| Functies | Eenvoudige lijnaanpassing door schakelpuntindicator Positie-onafhankelijk noodstop-commando-invoer Reset-functie (reset-knop met indicator) Tweezijdig vergrendelend met gedwongen openende contacten |
| Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| B10d | 2.000.000 Aantal cycli |
| Gebruikscategorie bij DC 13 | Ue / Ie: 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1 |
| Gebruikscategorie bij AC 15 | Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1 |
| Contactuitrusting | 2NC + 1NO |
| Contactopening | krachtsluitend, gedwongen |
| Kortsluitbeveiliging | 500 V, 10 A, type aM, IEC 60269-1 |
| Nominale isolatiespanning | 400 V AC, 500 V DC |
| Conventionele thermische stroom, max. | 10 A |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Aantal kabelinvoeren | 3 St. |
| Functie | Contactaansluiting |
| Type aansluiting | Klem |
| Type klem | Schroefklem |
| Aantal polen | 6 -polig |
| Aansluitdoorsneden | 1 x 0,34 mm² tot en met 2 x 1,5 mm², ader |
| Afmeting (b x h x l) | 92 mm x 47,8 mm x 89 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | ZAMAK |
| Materiaal elektrisch contact | Zilverlegering |
| Nettogewicht | 364 g |
| Kleur behuizing | Rood grijs |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
| Type kabelinvoer | M20 x 1,5 |
| Inbouwpositie | in kabeltrekas, rechts uitgaand |
| Schakelaartype | NOODSTOP-bedieningsapparaat, EN ISO 13850 |
| Schakelprincipe | Kruipcontact |
| Mechanische levensduur | 1.000.000 Bedieningscycli, IEC 6047-5-1 |
| Bedieningsfrequentie, max. | 600 per uur, IEC 6047-5-1 |
| Bedieningselement, extern | Kabel |
| Bedieningselement, lijnlengte, max. (bij 20 °C temperatuurverschil) | 70 m |
| Uittrekkracht, bedieningselement ontgrendeld | 235 N |
| Bedieningskracht (uittrekken bij gedwongen scheiding) | 250 N |
| Bedieningskracht (lossen) | 147 N |
| Bedieningsrichtingen | naar rechts |
| Bedieningsweg bij gedwongen scheiding | 14 mm |
| Type bediening | Kabel |
| Type ontgrendeling | Indicatorknop (trekken) |
| Materiaal kop | Metaal |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 80 °C |
| Vervuilingsgraad | 3, EN 60947-1 |
| Beschermingsgraad | IP 67 |
| Goedkeuringen | IMQ c UL US |
| Douanetariefnummer | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270690 |
| ECLASS 8.0 | 27270607 |
| ECLASS 9.0 | 27371201 |
| ECLASS 10.0 | 27371201 |
| ECLASS 11.0 | 27371201 |
| ECLASS 12.0 | 27371201 |
| ECLASS 13.0 | 27371201 |
| ECLASS 14.0 | 27371201 |
| ECLASS 15.0 | 27371201 |
| ETIM 5.0 | EC002033 |
| ETIM 6.0 | EC002033 |
| ETIM 7.0 | EC002033 |
| ETIM 8.0 | EC002033 |
| ETIM 9.0 | EC002033 |
| ETIM 10.0 | EC002033 |
3D-CAD-model - ERS200-M4C3-M20-HAR - zip
EPLAN-macro - edz