ERS200
De NOODSTOP-treklijnschakelaars ERS200 hebben de voorkeur bij grotere gevarenzones. De treklijnbediening waarborgt een goede bereikbaarheid langs de gevarenzone en is eenvoudig te bedienen. Door drie kabelnaderingsrichtingen zijn de schakelaars eenvoudig integreerbaar. Ze hebben een temperatuurcompensatie voor grote kabellengten.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 12 producten gevonden
ERS200-M0C1-M20-HLR
NOODSTOP-treklijnschakelaar
Artikelnummer:
50149995
- Contactmontage: 1NC + 1NO
- Bedieningsrichtingen: in langsas
- Actuator, kabellengte: 24 m
- Uittrekkracht, bedieningselement ontgrendeld: 83 N
ERS200-M0C3-M20-HAL
NOODSTOP-treklijnschakelaar
Artikelnummer:
63000524
- Contactmontage: 1NC + 1NO
- Bedieningsrichtingen: naar links
- Actuator, kabellengte: 70 m
- Uittrekkracht, bedieningselement ontgrendeld: 235 N
ERS200-M0C3-M20-HAR
NOODSTOP-treklijnschakelaar
Artikelnummer:
63000522
- Contactmontage: 1NC + 1NO
- Bedieningsrichtingen: naar rechts
- Actuator, kabellengte: 70 m
- Uittrekkracht, bedieningselement ontgrendeld: 235 N
ERS200-M0C3-M20-HLR
NOODSTOP-treklijnschakelaar
Artikelnummer:
63000500
- Contactmontage: 1NC + 1NO
- Bedieningsrichtingen: in langsas
- Actuator, kabellengte: 24 m
- Uittrekkracht, bedieningselement ontgrendeld: 83 N
ERS200-M1C1-M20-HAL
NOODSTOP-treklijnschakelaar
Artikelnummer:
63000525
- Contactmontage: 2NC
- Bedieningsrichtingen: naar links
- Actuator, kabellengte: 70 m
- Uittrekkracht, bedieningselement ontgrendeld: 235 N
ERS200-M1C1-M20-HAR
NOODSTOP-treklijnschakelaar
Artikelnummer:
63000523
- Contactmontage: 2NC
- Bedieningsrichtingen: naar rechts
- Actuator, kabellengte: 70 m
- Uittrekkracht, bedieningselement ontgrendeld: 235 N
ERS200-M1C3-M20-HLR
NOODSTOP-treklijnschakelaar
Artikelnummer:
63000501
- Contactmontage: 2NC
- Bedieningsrichtingen: in langsas
- Actuator, kabellengte: 24 m
- Uittrekkracht, bedieningselement ontgrendeld: 83 N
ERS200-M4C1-M12-HLR
NOODSTOP-treklijnschakelaar
Artikelnummer:
63000504
- Contactmontage: 2NC + 1NO
- Bedieningsrichtingen: in langsas
- Actuator, kabellengte: 24 m
- Uittrekkracht, bedieningselement ontgrendeld: 83 N
ERS200-M4C1-M20-HLR
NOODSTOP-treklijnschakelaar
Artikelnummer:
63000503
- Contactmontage: 2NC + 1NO
- Bedieningsrichtingen: in langsas
- Actuator, kabellengte: 24 m
- Uittrekkracht, bedieningselement ontgrendeld: 83 N
ERS200-M4C3-M20-HAL
NOODSTOP-treklijnschakelaar
Artikelnummer:
63000521
- Contactmontage: 2NC + 1NO
- Bedieningsrichtingen: naar links
- Actuator, kabellengte: 70 m
- Uittrekkracht, bedieningselement ontgrendeld: 235 N
ERS200-M4C3-M20-HAR
NOODSTOP-treklijnschakelaar
Artikelnummer:
63000520
- Contactmontage: 2NC + 1NO
- Bedieningsrichtingen: naar rechts
- Actuator, kabellengte: 70 m
- Uittrekkracht, bedieningselement ontgrendeld: 235 N
ERS200-M4C3-M20-HLR
NOODSTOP-treklijnschakelaar
Artikelnummer:
63000502
- Contactmontage: 2NC + 1NO
- Bedieningsrichtingen: in langsas
- Actuator, kabellengte: 24 m
- Uittrekkracht, bedieningselement ontgrendeld: 83 N
Artikelgegevens van: 06-08-2026