CSL505-T50-2350-M8
Lichtscherm zender
Productnummer:
50131411
Verwachte levertijd: 25 werkdagen
| Serie | 505 |
| Werkingsprincipe | Enkelstraalprincipe |
| Apparaattype | Zender |
| Applicatie | Nauwkeurige objectherkenning |
| Speciale uitvoering | Diagonaalstraalaftasting Kruisstraalscannen Parallelstraalscannen |
| Bedrijfsbereik | 0,3 ... 5 m (gegarandeerd bereik) |
| Meetveldlengte | 2.350 mm |
| Aantal stralen | 48 St. |
| Straalafstand | 50 mm |
| Lichtbron | LED, infrarood |
| Golflengte | 860 nm |
| Zendsignaalvorm | gepulst |
| Minimale objectdiameter | 52,5 mm |
| Bluscircuit | Inductiebeveiliging Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Deactiveringsingang Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M8 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 10 mm x 27 mm x 2.430 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Aluminium |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
| Nettogewicht | 1.598 g |
| Kleur behuizing | zilver |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 1 St. |
| Type configuratie/parametrering | Software via pintoewijzing |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 65 °C |
| Beschermingsgraad | IP 65III |
| Douanetariefnummer | 90314990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ECLASS 10.0 | 27270910 |
| ECLASS 11.0 | 27270910 |
| ECLASS 12.0 | 27270910 |
| ECLASS 13.0 | 27270910 |
| ECLASS 14.0 | 27270910 |
| ECLASS 15.0 | 27270910 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| ETIM 7.0 | EC002549 |
| ETIM 8.0 | EC002549 |
| ETIM 9.0 | EC002549 |
| ETIM 10.0 | EC002549 |
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Configuratiesoftware - zip