Smalle bouwvorm
Het rendabele, schakelende lichtscherm CSL 505 is speciaal ontworpen voor eenvoudige toepassingen. Met z'n 10 mm slanke bouwvorm, de geïntegreerde analyse-eenheid en de grote openingshoek voor snelle en eenvoudige uitlijning, wordt hij gebruikt bij overstandscontrole, bewaking van het vrije veld en objectherkenning. Straalafstanden tussen 5 en 100 mm en meetveldlengten tot 3100 mm, resp. 5 m reikwijdte.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 58 producten gevonden
Combinatieproduct
CSL505-T25-1475-M8-D6
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50144958
- Bedrijfsbereik, max.: 0,3 ... 6,5 m
- Meetveldlengte: 1.475 mm
- Straalafstand: 25 mm
- Speciale versie: Diagonaalstraalaftasting, Kruisstraalscannen, Para...
CSL505-R25-1475-M8
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50131342
- Meetveldlengte: 1.475 mm
- Straalafstand: 25 mm
- Speciale versie: Parallelstraalscannen, Alarmuitgang, Diagonaalstra...
Combinatieproduct
CSL505-T12.5-188-VB-M8
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50131648
- Bedrijfsbereik, max.: 0,3 ... 5 m
- Meetveldlengte: 187,5 mm
- Straalafstand: 12,5 mm
- Speciale versie: Diagonaalstraalaftasting, Kruisstraalscannen, Para...
CSL505-R12.5-188-VB-M8
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50131614
- Meetveldlengte: 187,5 mm
- Straalafstand: 12,5 mm
- Speciale versie: Parallelstraalscannen, Alarmuitgang, Diagonaalstra...
Combinatieproduct
CSL505-T100-3100-M8
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50131420
- Bedrijfsbereik, max.: 0,3 ... 5 m
- Meetveldlengte: 3.100 mm
- Straalafstand: 100 mm
- Speciale versie: Diagonaalstraalaftasting, Kruisstraalscannen, Para...
CSL505-R100-3100-M8
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50131364
- Meetveldlengte: 3.100 mm
- Straalafstand: 100 mm
- Speciale versie: Parallelstraalscannen, Alarmuitgang, Diagonaalstra...
Combinatieproduct
CSL505-T100-2700-M8
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50131419
- Bedrijfsbereik, max.: 0,3 ... 5 m
- Meetveldlengte: 2.700 mm
- Straalafstand: 100 mm
- Speciale versie: Diagonaalstraalaftasting, Kruisstraalscannen, Para...
CSL505-R100-2700-M8
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50131363
- Meetveldlengte: 2.700 mm
- Straalafstand: 100 mm
- Speciale versie: Parallelstraalscannen, Alarmuitgang, Diagonaalstra...
Combinatieproduct
CSL505-T100-2300-M8
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50131418
- Bedrijfsbereik, max.: 0,3 ... 5 m
- Meetveldlengte: 2.300 mm
- Straalafstand: 100 mm
- Speciale versie: Diagonaalstraalaftasting, Kruisstraalscannen, Para...
CSL505-R100-2300-M8
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50131362
- Meetveldlengte: 2.300 mm
- Straalafstand: 100 mm
- Speciale versie: Parallelstraalscannen, Alarmuitgang, Diagonaalstra...
Combinatieproduct
CSL505-T100-1900-M8
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50131417
- Bedrijfsbereik, max.: 0,3 ... 5 m
- Meetveldlengte: 1.900 mm
- Straalafstand: 100 mm
- Speciale versie: Diagonaalstraalaftasting, Kruisstraalscannen, Para...
CSL505-R100-1900-M8
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50131361
- Meetveldlengte: 1.900 mm
- Straalafstand: 100 mm
- Speciale versie: Parallelstraalscannen, Alarmuitgang, Diagonaalstra...
Combinatieproduct
CSL505-T100-1500-M8
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50131416
- Bedrijfsbereik, max.: 0,3 ... 5 m
- Meetveldlengte: 1.500 mm
- Straalafstand: 100 mm
- Speciale versie: Diagonaalstraalaftasting, Kruisstraalscannen, Para...
CSL505-R100-1500-M8
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50131360
- Meetveldlengte: 1.500 mm
- Straalafstand: 100 mm
- Speciale versie: Parallelstraalscannen, Alarmuitgang, Diagonaalstra...
Combinatieproduct
CSL505-T100-1100-M8
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50131415
- Bedrijfsbereik, max.: 0,3 ... 5 m
- Meetveldlengte: 1.100 mm
- Straalafstand: 100 mm
- Speciale versie: Diagonaalstraalaftasting, Kruisstraalscannen, Para...
CSL505-R100-1100-M8
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50131359
- Meetveldlengte: 1.100 mm
- Straalafstand: 100 mm
- Speciale versie: Parallelstraalscannen, Alarmuitgang, Diagonaalstra...
Combinatieproduct
CSL505-T100-700-M8
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50131414
- Bedrijfsbereik, max.: 0,3 ... 5 m
- Meetveldlengte: 700 mm
- Straalafstand: 100 mm
- Speciale versie: Diagonaalstraalaftasting, Kruisstraalscannen, Para...
CSL505-R100-700-M8
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50131358
- Meetveldlengte: 700 mm
- Straalafstand: 100 mm
- Speciale versie: Parallelstraalscannen, Alarmuitgang, Diagonaalstra...
Combinatieproduct
CSL505-T50-3150-M8
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50131413
- Bedrijfsbereik, max.: 0,3 ... 5 m
- Meetveldlengte: 3.150 mm
- Straalafstand: 50 mm
- Speciale versie: Diagonaalstraalaftasting, Kruisstraalscannen, Para...
CSL505-R50-3150-M8
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50131357
- Meetveldlengte: 3.150 mm
- Straalafstand: 50 mm
- Speciale versie: Parallelstraalscannen, Alarmuitgang, Diagonaalstra...
Combinatieproduct
CSL505-T50-2750-M8
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50131412
- Bedrijfsbereik, max.: 0,3 ... 5 m
- Meetveldlengte: 2.750 mm
- Straalafstand: 50 mm
- Speciale versie: Diagonaalstraalaftasting, Kruisstraalscannen, Para...
CSL505-R50-2750-M8
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50131356
- Meetveldlengte: 2.750 mm
- Straalafstand: 50 mm
- Speciale versie: Parallelstraalscannen, Alarmuitgang, Diagonaalstra...
Combinatieproduct
CSL505-T50-2350-M8
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50131411
- Bedrijfsbereik, max.: 0,3 ... 5 m
- Meetveldlengte: 2.350 mm
- Straalafstand: 50 mm
- Speciale versie: Diagonaalstraalaftasting, Kruisstraalscannen, Para...
CSL505-R50-2350-M8
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50131355
- Meetveldlengte: 2.350 mm
- Straalafstand: 50 mm
- Speciale versie: Parallelstraalscannen, Alarmuitgang, Diagonaalstra...
Artikelgegevens van: 06-08-2026