KY-HS-DDS-D9AJ2ARAA-020-T1
Verbindingskabel
| Geschikt voor | HS 66x8 |
| Geschikt voor interface | RS 232 |
| Type aansluiting | RJ41 |
| Type aansluiting | Sub-D |
| Type | female |
| Aantal polen | 9 -polig |
| Uitvoering | axiaal |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | steekbaar |
| Type | female |
| Aantal polen | 2 -polig |
| Uitvoering | axiaal |
| Aantal aders | 6 St. |
| Kleur mantel | zwart |
| Afgeschermd | Ja |
| Kabellengte | 2.000 mm |
| Materiaal mantel | TPU |
| Geschikt voor kabelrupsen | Nee |
| Nettogewicht | 126 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |