Y-verdeelkabel
Korte leidingen voor signaalverdeling naar nog een apparaat.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 24 producten gevonden
KY DCR 108
Verbindingskabel
Artikelnummer:
50154484
- Geschikt voor: Aansluiting voor communicatie en stroomvoorziening...
- Codering: A-gecodeerd
- Kabellengte: 3.000 mm
KB 232-4 IT19xx
Verbindingskabel
Artikelnummer:
50150842
- Geschikt voor: Mobiele 2D-codelezer serie IT 1911i, Mobiele 2D-co...
- Interface: TTL
- Kabellengte: 5.000 mm
KY IVS 1048-IL
Verbindingskabel
Artikelnummer:
50148539
- Geschikt voor: Aansluiting voor sensor en verlichting, IVS 1000i ...
- Codering: A-gecodeerd - A-gecodeerd - A-gecodeerd
KY-HS-DDS-D9AJ2ARAA-020-T1
Verbindingskabel
Artikelnummer:
50138358
- Geschikt voor: HS 66x8
- Interface: RS 232
- Kabellengte: 2.000 mm
KY-HS-SDS-U4AJ2ARAA-020-T1
Verbindingskabel
Artikelnummer:
50138356
- Geschikt voor: HS 66x8
- Interface: USB
- Kabellengte: 2.000 mm
KY-S-SDD-25A25A24A-100-P1-X01
Verbindingskabel
Artikelnummer:
50136275
- Codering: A-gecodeerd - A-gecodeerd - A-gecodeerd
- Kabellengte: 500 mm
KDS CR-SUB-9A-RJ41-A-T0-024-C
Verbindingskabel
Artikelnummer:
50130488
- Geschikt voor: Mobiele 2D-codelezer serie HCR 6200
- Interface: RS 232, TTL
- Kabellengte: 2.400 mm
KB 232-3 IT190x
Verbindingskabel
Artikelnummer:
50128800
- Geschikt voor: Mobiele 2D-codelezer serie IT 1900g, Mobiele 2D-co...
- Interface: RS 232, TTL
- Kabellengte: 5.000 mm
K-YPB M12A-M12A-S-PUR
Verbindingskabel
Artikelnummer:
50123263
- Geschikt voor: Lichtschermen CML700i
- Interface: PROFIBUS DP
- Codering: B-gecodeerd - B-gecodeerd - B-gecodeerd
K-Y1 M12A-20m-M12A-S-PUR
Verbindingskabel
Artikelnummer:
50122337
- Geschikt voor: Lichtschermen CML700i
- Codering: A-gecodeerd - A-gecodeerd - A-gecodeerd
K-Y1 M12A-10m-M12A-S-PUR
Verbindingskabel
Artikelnummer:
50122336
- Geschikt voor: Lichtschermen CML700i
- Codering: A-gecodeerd - A-gecodeerd - A-gecodeerd
K-YCN M12A-M12A-S-PUR
Verbindingskabel
Artikelnummer:
50118185
- Geschikt voor: Lichtschermen CML700i
- Interface: CANopen
- Codering: A-gecodeerd - A-gecodeerd - A-gecodeerd
Artikelgegevens van: 06-08-2026