CR55M2/UB-1800-S6
Stationaire barcodelezer
| Serie | CR55 |
| Leesbare codetypen | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC EAN 8/13 EAN 128 GS1 databar UPC |
| Scansnelheid, typisch | 330 scans/s |
| Leesafstand | 40 ... 250 mm |
| Lichtbron | LED, Rood |
| Golflengte | 617 nm |
| Modulegrootte | 0,1 ... 0,5 mm |
| Leestechniek | Lijnscanner |
| Straalafbuiging | via prisma |
| Lichtstraaluitgang | aan de voorzijde |
| Voedingsspanning UB | 4,5 ... 5,5 V, DC |
| Stroomopname, max. | 120 mA |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
| Functie | DATA VALID |
| Type | USB |
| Functie | Proces |
| Type | USB |
| Functie | Configuratie/parametrering via software |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Data-interface Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Kabel met USB-connector |
| Kabellengte | 1.800 mm |
| Stekkertype | USB 2.0 standard-A |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 31 mm x 18,3 mm x 45,5 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Aluminiumspuitgietwerk |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
| Nettogewicht | 85 g |
| Kleur behuizing | Rood zilver |
| Type bevestiging | Sleufgatschroefdraad |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 2 St. |
| Type configuratie/parametrering | Software |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 5 ... 95 % |
| Beveiliging tegen extern licht, max. | 100.000 lx |
| Beschermingsgraad | IP 54 |
| Goedkeuringen | cUR us |
| Douanetariefnummer | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ECLASS 10.0 | 27280102 |
| ECLASS 11.0 | 27280102 |
| ECLASS 12.0 | 27280102 |
| ECLASS 13.0 | 27280102 |
| ECLASS 14.0 | 27280102 |
| ECLASS 15.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |