ISS 208MM.2/L-2E0-S8.3

Inductieve sensor

Productnummer: 50151545

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon
Serie 208
Typische reikwijdtegrens Sa 2 mm
Bedrijfsreikwijdte Sa 0 ... 1,6 mm
MTTF 4.513 Jaren
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 10 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 17 mA
Temperatuurdrift, max. (in % van Sr) 10 %, over het gehele bedrijfstemperatuurbereik
Herhalingsnauwkeurigheid, max. (in % van Sr) 5 %, ≤
Schakelhysterese 10 %, Programmeerbaar via IO-Link: Standaard of uitgebreid
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 100 mA
Reststroom, max. 0,1 mA
Spanningsval ≤ 1,2 V bij 100 mA
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe Maakcontact (NO)
Schakelfrequentie 2.100 Hz
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Aanhaalmoment per schroefdraadgedeelte 7 Nm (constant, zonder variatie over het traject)
Schroefdraadmaat M8
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 3 -polig
Bouwvorm cilindrisch
Afmeting (Ø x l) 8 mm x 40 mm
Schroefdraadmaat M8 x 1 mm
Inbouwtype Vlak
Materiaal behuizing RVS
Behuizing RVS V2A
Materiaal actief vlak Kunststof, Polyester
Nettogewicht 16 g
Kleur behuizing grijs
zilver
Type bevestiging Bevestigingsschroefdraad
via optioneel bevestigingsonderdeel
Normmeetplaat 8 x 8 mm², Fe360
Type weergave LED
Aantal LED's 4 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 80 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 80 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen c UL US
Testprocedure EMC volgens norm IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Geldige norm IEC 60947-5-2
Aluminium 0,5
RVS 0,8
Koper 0,3
Messing 0,5
Staal Fe360 1
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
3D-CAD-model - zip
IODD - V 1.1 - zip
Conformiteitsverklaring CE - pdf