ERS200-M1C3-M20-HLR

NOODSTOP-treklijnschakelaar

Productnummer: 63000501

Verwachte levertijd: 22 werkdagen
Icon Icon Icon Icon
Serie ERS200
Type Noodstop-bedieningseenheid, EN ISO 13850, EN 60947-5-5
Functies Eenvoudige lijnaanpassing door schakelpuntindicator
Positie-onafhankelijk noodstop-commando-invoer
Reset-functie (reset-knop met indicator)
Tweezijdig vergrendelend met gedwongen openende contacten
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
B10d 2.000.000 Aantal cycli
Gebruikscategorie bij DC 13 Ue / Ie: 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1
Gebruikscategorie bij AC 15 Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1
Contactuitrusting 2NC
Contactopening krachtsluitend, gedwongen
Kortsluitbeveiliging 500 V, 10 A, type aM, IEC 60269-1
Nominale isolatiespanning 500 V AC, 600 V DC
Conventionele thermische stroom, max. 10 A
Aantal aansluitingen 1 St.
Aantal kabelinvoeren 3 St.
Functie Contactaansluiting
Type aansluiting Klem
Type klem Schroefklem
Aantal polen 4 -polig
Aansluitdoorsneden 1 x 0,5 mm² tot en met 2 x 2,5 mm², ader
Afmeting (b x h x l) 56 mm x 47,8 mm x 129 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal ZAMAK
Materiaal elektrisch contact Zilverlegering
Nettogewicht 268 g
Kleur behuizing Rood
grijs
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Type kabelinvoer M20 x 1,5
Inbouwpositie in kabeltrekas
Schakelaartype NOODSTOP-bedieningsapparaat, EN ISO 13850
Schakelprincipe Kruipcontact
Mechanische levensduur 1.000.000 Bedieningscycli, IEC 6047-5-1
Bedieningsfrequentie, max. 600 per uur, IEC 6047-5-1
Bedieningselement, extern Kabel
Bedieningselement, lijnlengte, max. (bij 20 °C temperatuurverschil) 24 m
Uittrekkracht, bedieningselement ontgrendeld 83 N
Bedieningskracht (uittrekken bij gedwongen scheiding) 90 N
Bedieningskracht (lossen) 63 N
Bedieningsrichtingen in langsas
Bedieningsweg bij gedwongen scheiding 8 mm
Type bediening Kabel
Type ontgrendeling Indicatorknop (trekken)
Materiaal kop Kunststof
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 80 °C
Vervuilingsgraad 3, EN 60947-1
Beschermingsgraad IP 67
Goedkeuringen IMQ
c UL US
Douanetariefnummer 85369095
ECLASS 5.1.4 27270690
ECLASS 8.0 27270607
ECLASS 9.0 27371201
ECLASS 10.0 27371201
ECLASS 11.0 27371201
ECLASS 12.0 27371201
ECLASS 13.0 27371201
ECLASS 14.0 27371201
ECLASS 15.0 27371201
ETIM 5.0 EC002033
ETIM 6.0 EC002033
ETIM 7.0 EC002033
ETIM 8.0 EC002033
ETIM 9.0 EC002033
ETIM 10.0 EC002033
3D-CAD-model - ERS200-M1C3-M20-HLR - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf