BTU 0110M-D12
Bevestigingsonderdeel
Productnummer:
50146204
Direct beschikbaar
| omvat | 2 st. bout M3 x 6 |
| Geschikt voor productgroep | Bevestigingen voor ronde stang |
| Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal | Aluminium Staal, verzinkt |
| Nettogewicht | 51 g |
| Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Montagesysteem |
| Type bevestiging, installatiezijde | voor ronde stang 12 mm |
| Type bevestiging, apparaatzijde | schroefbaar |
| Type bevestigingsonderdeel | draaibaar 360° instelbaar klembaar |
| Materiaal bevestigingsonderdelen | Metaal |
| Douanetariefnummer | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |