Bevestigingen voor ronde stang
Keuze aan ronde stangbevestigingen voor een eenvoudige en snelle montage van een sensor op de machine of bij de installatie. Uitvoering in verzinkt materiaal of RVS in verschillende grootten voor verschillende sensoren.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 62 producten gevonden
BTU 0110M-D12
Bevestigingsonderdeel
Artikelnummer:
50146204
- Uitvoering van bevestigingsonderdeel: Montagesysteem
- Type bevestiging, apparaatzijde: schroefbaar
- Type bevestiging, installatiezijde: voor ronde stang 12 mm
- Materiaal bevestigingsonderdelen: Metaal
BTU 053M.5F-D12-T
Montagesysteem
Artikelnummer:
50145361
- Uitvoering van bevestigingsonderdeel: Montagesysteem
- Type bevestiging, apparaatzijde: voor ronde stang 12 mm
- Type bevestiging, installatiezijde: schroefbaar
- Materiaal bevestigingsonderdelen: RVS
BTU 330M-1
Bevestigingsonderdeel
Artikelnummer:
50144299
- Uitvoering van bevestigingsonderdeel: Montagesysteem
- Type bevestiging, apparaatzijde: schroefbaar
- Type bevestiging, installatiezijde: Voor ronde stangen 10 - 16 mm
- Materiaal bevestigingsonderdelen: Metaal
BTU 934M-VKT+L-90
Reflector
Artikelnummer:
50142993
- Uitvoering van bevestigingsonderdeel: Montagesysteem
- Type bevestiging, apparaatzijde: Voorgemonteerde reflector
- Type bevestiging, installatiezijde: Vierkantstaaf 10 mm, Plaatwerkbevestiging 3 - 4 mm...
- Materiaal bevestigingsonderdelen: Metaal
BTU 935M-D12
Reflector
Artikelnummer:
50142990
- Uitvoering van bevestigingsonderdeel: Montagesysteem
- Type bevestiging, apparaatzijde: Voorgemonteerde reflector
- Type bevestiging, installatiezijde: voor ronde stang 12 mm, Plaatklembevestiging
- Materiaal bevestigingsonderdelen: Metaal
BTU 305M-D12
Montagesysteem
Artikelnummer:
50142988
- Uitvoering van bevestigingsonderdeel: Montagesysteem
- Type bevestiging, apparaatzijde: schroefbaar, Geschikt voor M3-schroeven, Geschikt ...
- Type bevestiging, installatiezijde: voor ronde stang 12 mm, Plaatklembevestiging
- Materiaal bevestigingsonderdelen: Metaal
BTU D12M-L-200
Ronde stang
Artikelnummer:
50142208
- Uitvoering van bevestigingsonderdeel: Ronde stang
- Type bevestiging, apparaatzijde: klembaar
- Type bevestiging, installatiezijde: klembaar
- Materiaal bevestigingsonderdelen: Metaal
BTU 300M-D12-90
Bevestiging voor ronde stang
Artikelnummer:
50142207
- Uitvoering van bevestigingsonderdeel: Montagesysteem
- Type bevestiging, apparaatzijde: schroefbaar, Geschikt voor M4-schroeven
- Type bevestiging, installatiezijde: voor ronde stang 12 mm, Plaatklembevestiging
- Materiaal bevestigingsonderdelen: Metaal
BTU D12M-L-140
Ronde stang
Artikelnummer:
50135446
- Uitvoering van bevestigingsonderdeel: Ronde stang
- Type bevestiging, apparaatzijde: klembaar
- Type bevestiging, installatiezijde: klembaar
- Materiaal bevestigingsonderdelen: Metaal
BTU 360-D30
Bevestiging voor ronde stang
Artikelnummer:
50132606
- Uitvoering van bevestigingsonderdeel: Montagesysteem
- Type bevestiging, apparaatzijde: schroefbaar
- Type bevestiging, installatiezijde: voor ronde stang 30 mm
- Materiaal bevestigingsonderdelen: Kunststof, Metaal
BTU 360-D18
Bevestiging voor ronde stang
Artikelnummer:
50132605
- Uitvoering van bevestigingsonderdeel: Montagesysteem
- Type bevestiging, apparaatzijde: schroefbaar
- Type bevestiging, installatiezijde: voor ronde stang 18 mm
- Materiaal bevestigingsonderdelen: Kunststof, Metaal
BTU D12M-VKT-90
Bevestiging voor ronde stang
Artikelnummer:
50132567
- Uitvoering van bevestigingsonderdeel: Montagesysteem
- Type bevestiging, apparaatzijde: voor ronde stang 12 mm, Vierkantstaaf 10 mm
- Type bevestiging, installatiezijde: Doorgaande bevestiging, Boringen 2 x Ø 5,5 mm
- Materiaal bevestigingsonderdelen: Metaal
Artikelgegevens van: 06-08-2026