IT 1470g-2D-2USB-KIT
Mobiele 2D-codelezer
Productnummer:
50143601
Verwachte levertijd: 25 werkdagen
| Serie | IT147xg |
| omvat | 1x USB-verbindingskabel 1,5 m |
| Leesbare codetypen | 2/5 Interleaved Codabar Codablock Code 39 Code 93 Code 128 Data matrix code DotCode EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated GS1 databar QR-code UPC |
| Leesafstand | 5 ... 400 mm |
| Lichtbron | LED, Rood |
| LED-groep | 1 |
| Resolutie camera horizontaal | 1.040 px |
| Resolutie camera verticaal | 720 px |
| Barcode contrast (PCS) | 35 % |
| Modulegrootte | 0,127 ... 0,508 mm |
| Voedingsspanning UB | 4 ... 5,5 V, DC |
| Opgenomen vermogen, max. | 2 W |
| Type | USB, RS 232 |
| Functie | Proces |
| Functie | Proces |
| Type aansluiting | RJ41 |
| Afmeting (b x h x l) | 62 mm x 169 mm x 82 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | UL 94-V0 |
| Nettogewicht | 130 g |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 0 ... 95 % |
| Valhoogte | 1,8 m |
| Meting ten opzichte van | Betonvloer |
| Beschermingsgraad | IP 40 |
| Douanetariefnummer | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280101 |
| ECLASS 8.0 | 27280101 |
| ECLASS 9.0 | 27280103 |
| ECLASS 10.0 | 27280103 |
| ECLASS 11.0 | 27280103 |
| ECLASS 12.0 | 27280103 |
| ECLASS 13.0 | 27280103 |
| ECLASS 14.0 | 27280103 |
| ECLASS 15.0 | 27280103 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002999 |
| ETIM 7.0 | EC002999 |
| ETIM 8.0 | EC002999 |
| ETIM 9.0 | EC002999 |
| ETIM 10.0 | EC002999 |
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf