BTU D12M-L-200

Ronde stang

Productnummer: 50142208

Verwachte levertijd: 22 werkdagen
Geschikt voor productgroep Bevestigingen voor ronde stang
Geschikt voor BTU D12M-D12-A090
BTU D12M-D12-B090
BTU D12M-VKT-90
Bouwvorm L-vorm
Diameter ronde staaf 12 mm
Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal Staal, verzinkt
Nettogewicht 170 g
Uitvoering van bevestigingsonderdeel Ronde stang
Type bevestiging, installatiezijde klembaar
Type bevestiging, apparaatzijde klembaar
Materiaal bevestigingsonderdelen Metaal
Douanetariefnummer 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD-model - zip