CR100M0/UB-1800-S6

Stationaire barcodelezer

Productnummer: 50137307

Verwachte levertijd: 8 werkdagen
Icon Icon Icon
Serie CR100
Chip CCD
Functies Afstelmodus
I/O
LED-indicatie
Leespoort-besturing
Meervoudig lezen / multiscan
Uitvoerformaat selecteerbaar
Leesbare codetypen 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN/UPC
EAN 128
EAN Addendum
Scansnelheid, typisch 700 scans/s
Barcode per leespoort, max. aantal 63 St.
Leesafstand 15 ... 67 mm
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 660 nm
Modulegrootte 0,15 ... 0,5 mm
Leestechniek Lijnscanner met afbuigspiegel
Scansnelheid 700 scans/s
Straalafbuiging via prisma
Lichtstraaluitgang aan de zijkant
Voedingsspanning UB 4,9 ... 5,4 V, DC
Stroomopname, max. 250 mA
Aantal digitale schakelingangen 1 St.
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Schakelstroom, max. 20 mA
Type RS 232
Functie Proces
Overdrachtsprotocol instelbaar
Type RS 232
Functie Service
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Data-interface
Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel met USB-connector
Kabellengte 1.800 mm
Stekkertype USB 2.0 standard-A
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 55 mm x 52 mm x 20 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Plaatwerk uitgevormd
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 200 g
Kleur behuizing Rood
zilver
Type bevestiging Bevestiging aan de zijkant met schroefdraad
Bevestiging achterzijde
Type weergave LED
Aantal LED's 1 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 45 °C
Omgevingstemperatuur opslag -25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 90 %
Beschermingsgraad IP 40III
Goedkeuringen cUR us
Testprocedure EMC volgens norm EN 55022
EN 55024
EN 61000-4-2, -3, -4, -6
Douanetariefnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ECLASS 16.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Configuratiesoftware - Sensor Studio - zip
Configuratiesoftware - LeAnalysisCollectionSetup - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - Identification - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf