CR50M2/R2-S5

Stationaire barcodelezer

Productnummer: 50126082

Direct beschikbaar

Icon Icon
Serie CR50
Leesbare codetypen 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN/UPC
EAN 8/13
EAN 128
GS1 databar
UPC
Scansnelheid, typisch 330 scans/s
Leesafstand 40 ... 250 mm
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 617 nm
Modulegrootte 0,1 ... 0,5 mm
Leestechniek Lijnscanner
Straalafbuiging via prisma
Lichtstraaluitgang aan de voorzijde
Voedingsspanning UB 4,5 ... 5,5 V, DC
Stroomopname, max. 120 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Functie DATA VALID
Type USB, RS 232
Functie Proces
Overdrachtsprotocol instelbaar
Functie Proces
Type USB
Functie Configuratie/parametrering via software
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Data-interface
Service-interface
Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Klem
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 22,5 mm x 14 mm x 33 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 10 g
Type bevestiging Sleufgatschroefdraad
Type weergave Zoemer
Type configuratie/parametrering Software
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 5 ... 95 %
Beveiliging tegen extern licht, max. 100.000 lx
Douanetariefnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Configuratiesoftware - Sensor Studio - zip
Configuratiesoftware - LeAnalysisCollectionSetup - zip
USB-stuurprogramma - zip
Bedieningshandleiding - Programming Guide - pdf
Bedieningshandleiding - Connection Guide - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - Identification - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf