RSL230-S/12-M12

Veiligheidslaserscanner

Productnummer: 53802107

Verwachte levertijd: 10 werkdagen
Icon Icon Icon Icon Icon
Serie RSL 200
Applicatie Mobiele beveiliging van gevarenzones
Stationaire beveiliging van gevarenzones
Functies Beveiligingscontrole (EDM)
Vaste keuze van een veldtriple
Veldtriple-omschakeling
Veldtriplebewaking
Herstart Automatische start-/herstart
Opstartblokkering/automatische herstart
Start-/herstartblokkering (RES)
Type 3, IEC/EN 61496
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 2E-08 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 3, EN ISO 13849
Resolutie (instelbaar) 50/70 mm
Aantal beveiligingsfuncties 1 St.
Luminantiefactor, min. 1,8 %
Reikwijdte 0 ... 3 m
Aantal veldtriples, schakelbaar 32 St.
Aantal waarschuwingsvelden per veldtriple 2 St.
Reikwijdte 0 ... 15 m
Objectgrootte 150 mm x 150 mm
Luminantiefactor, min. 20 %
Lichtbron Laser
Laser,infrarood
Golflengte 905 nm
Laserklasse 1, IEC/EN 60825-1:2014
Zendsignaalvorm gepulst
Herhalingsfrequentie 96 kHz
Hoekresolutie 0,2 °
Hoekbereik 275 °
Bluscircuit Dwarsluitbewaking
Overspanningsbeveiliging
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -30 ... 20 %
Stroomopname (onbelast), max. 300 mA, (netdeel van 1 A gebruiken)
Opgenomen vermogen, max. 7 W, bij 24 V excl. uitgangsbelasting
Aantal meldingsuitgangen, configureerbaar 8 St.
Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) 2 St.
Type Veiligheidsschakeluitgang OSSD
Schakelspanning high, min. 22,2 V
Schakelspanning low, max. 3 V
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 85 mA
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelelement Transistor, PNP
Aanspreektijd ≥ 75 ms
Type Bluetooth, Ethernet, USB 2.0
Functie Configuratie/parametrering
Definitie veiligheidszone en definitie waarschuwingsveld
Diagnose
Weergave van de meetcontour
Aansluiting Ronde stekker M12, 4-polig, D-gecodeerd
Functie Configuratie/parametrering
Definitie veiligheidszone en definitie waarschuwingsveld
Diagnose
Frequentieband 2.400 ... 2.483,5 MHz
Uitgestraald zendvermogen Max. 4,5 dBm (2,82 mW), klasse 2
Functie Configuratie/parametrering
Definitie veiligheidszone en definitie waarschuwingsveld
Diagnose
Aansluiting USB 2.0 type C, contrastekker
Overdrachtssnelheid, max. 12 Mbit/s
Kabellengte ≤ 5m
Grotere Kabellengten zijn mogelijk met actieve kabels.
Aantal aansluitingen 3 St.
Functie Machine-interface
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 12 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie Data-interface
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering D-gecodeerd
Functie Configuratie-interface
Type aansluiting USB
Stekkertype USB 2.0 type C
Afmeting (b x h x l) 80 mm x 80 mm x 86 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Behuizing kunststof PC
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 600 g
Kleur behuizing geel, RAL 1021
grijs
zwart
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Montageplaat
via optioneel bevestigingsonderdeel
Type weergave LED
Aantal LED's 5 St.
Type configuratie/parametrering Software Sensor Studio
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 15 ... 95 %
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen TÜV Süd
Testprocedure trillingen volgens norm IEC/EN 60068-2-6
Testprocedure langdurige schokken volgens norm IEC 60068-2-29, Test Eb
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272705
ECLASS 8.0 27272705
ECLASS 9.0 27272705
ECLASS 10.0 27272705
ECLASS 11.0 27272705
ECLASS 12.0 27272705
ECLASS 13.0 27272705
ECLASS 14.0 27272705
ECLASS 15.0 27272705
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Configuratie-/diagnosesoftware - Setup Sensor Studio V1.1.0 - zip
Configuratie-/diagnosesoftware - Setup Safety Device Collection V3.2.6.1 - zip
Software - ROS1 Drivers - zip
Software - ROS2 Drivers - zip
Gebruiksinformatie - pdf
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - RSL 200, RSL 400 - pdf
Productbrochure - For area protection on machines and systems - pdf
Productbrochure - For securing of AGVs and AMRs - pdf
Productbrochure - Safety at Leuze - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - TÜV Süd - pdf