RSL 200
De kleinste veiligheidslaserscanner: RSL 200
De RSL 200 veiligheidslaserscanner is geoptimaliseerd voor minimale ruimtevereisten. Met een hoogte van slechts 80 mm en een bodemplaat van 80 x 86 mm bieden ze een werkbereik van 3,0 m en een scanhoek van 275°. Dit maakt ze bijzonder geschikt voor gebruik op AGV's en AMR's, maar ook voor gebiedsbeveiliging en herstartbeveiliging voor compacte machines. Tot 32 veiligheidsveldsets maken aanpassing aan de omgeving, belasting en snelheid mogelijk.
De sets, bestaande uit 2 waarschuwingsvelden en een veiligheidsveld, maken het mogelijk om aanpassingen nog verder te optimaliseren.
Slimme details zoals de draaibare verbindingen, een geoptimaliseerde montagebeugel en de diagnose-app zorgen voor een eenvoudige integratie en efficiënte veiligheid.
Uw voordeel
- Geringe ruimtevereisten: met een hoogte van slechts 80 mm en een voetoppervlak van 80 x 86 mm zijn de apparaten ideaal voor integratie in compacte AGV's en AMR's.
- Tot 32 schakelbare veldsets voor dynamische aanpassing aan de rijsituatie en belasting
- Uitvoer van hoogwaardige meetgegevens voor navigatie
- Betrouwbare werking: Robuust tegen schokken en trillingen, evenals vuil en zwevende deeltjes.
- Ruimtelijk voordeel: Eenvoudige integratie dankzij standaard M12-aansluitingen met draaibare connectoren.
- Snelle toegang tot statusinformatie en eenvoudige diagnose met behulp van de RSL 200-app.
Hoogtepunten
Draaibare aansluitingen voor een perfecte integratie
Met zijn draaibare aansluitingen biedt de RSL 200 maximale flexibiliteit voor integratie. Kabels kunnen zo optimaal worden geleid en de benodigde installatieruimte wordt tot een minimum beperkt. De RSL 200 wordt aangesloten via een standaard M12-connector met 8 of 12 pinnen, afhankelijk van de functie van het apparaat.
Geoptimaliseerd op minimale benodigde ruimte
Met een hoogte van 80 mm en een basisoppervlak van 80 x 86 mm is de RSL 200 door zijn geringe afmetingen ideaal voor de beveiliging van compacte voertuigen. De apparaten beschikken over een scanhoek van 275° en 3 m werkbereik. Met de montagebeugel kan de RSL 200 horizontaal en verticaal worden uitgelijnd. Ook hier is het ontwerp op minimaal benodigde ruimte geoptimaliseerd.
Bovendien kunnen de apparaten, indien onderhoud nodig is, eenvoudig met slechts twee schroeven worden vervangen zonder dat ze opnieuw moeten worden uitgelijnd.
Flexibele beveiliging
Tot 96 configureerbare velden maken de flexibele aanpassing aan snelheid, rijrichting en voertuigbelasting mogelijk. De omschakeling vindt plaats als 3-veldensets (triples) die telkens uit een beveiligde zone en twee waarschuwingsvelden bestaan. Er zijn dus maximaal 32 aangepaste configuraties beschikbaar.
Drie communicatie-opties
Alle RSL 200 hebben USB- en Bluetooth-interfaces voor de configuratie en diagnose. Bovendien zijn de RSL 230/235-modellen dankzij hun geïntegreerde Ethernet TCP/IP-interface reeds
geschikt voor gebruik in netwerken, bijvoorbeeld voor de overdracht van meetgegevens voor het navigeren van AGV's en AMR's of voor diagnose via centrale toegangspunten.
- USB
- Bluetooth
- Ethernet TCP / IP (RSL 230 of hoger)
Snelle diagnose met mobiele app
Met de mobiele app RSL 200 kunt u eenvoudig via Bluetooth toegang krijgen tot statusinformatie en diagnostische gegevens, zelfs als de toegang tot het apparaat beperkt is. Hiermee kan belangrijke,
gedetailleerde informatie op afstand worden verzameld zonder dat het beschermingsveld hoeft te worden onderbroken. Alle berichten worden in leesbare tekst weergegeven en kunnen indien nodig ook rechtstreeks naar het Leuze-servicecentrum worden verzonden.
De app kan worden gebruikt op smartphones en tablets met het Android- of iOS-besturingssysteem.
Hoge beschikbaarheid door verwisselbaar configuratiegeheugen
De RSL 200 beschikken over een verwisselbaar configuratiegeheugen. Indien het apparaat gerepareerd moet worden, kan de apparaatconfiguratie snel en eenvoudig worden overgezet naar een nieuw apparaat. Bovendien kunnen de apparaten, indien onderhoud nodig is, eenvoudig met slechts twee schroeven worden vervangen zonder dat ze opnieuw moeten worden uitgelijnd.
Toepassing
Mobiele applicaties: AGV- en AMR-beveiliging en navigatie
Compacte voertuigen beveiligen met eenvoudige transportroutes
Vereiste:
Het compacte trekvoertuig beweegt in één richting, bijvoorbeeld door middel van optische geleiding. De transportroute van het voertuig moet worden beveiligd.
Oplossing:
De RSL 220 beveiligt het transporttraject van het voertuig. Acht schakelbare sets beschermings- en waarschuwingsvelden maken een eenvoudige aanpassing mogelijk bij gebogen banen en verschillende snelheden.
Beveiliging van omnidirectionele AGV's/AMR's voor kleine ladingen
Vereiste:
Het transporttraject van de omnidirectionele AGV/AMR moet in alle rijrichtingen worden beveiligd.
Oplossing:
De RSL 200-modellen beveiligen AGV's en AMR's in alle richtingen. Dankzij de scanhoek van 275° zijn slechts twee diagonaal gemonteerde apparaten nodig. 32 schakelbare sets beschermings- en waarschuwingsvelden maken aanpassing aan de betreffende rijrichting en snelheid mogelijk.
AGV / AMR-navigatie voor kleine ladingen
Vereiste:
Bij compacte voertuigen moet de veiligheidslaserscanner niet alleen de veiligheidsfunctie vervullen, maar ook meetgegevens leveren voor natuurlijke navigatie.
Oplossing:
Met afmetingen van slechts 80 x 80 x 86 mm combineert de RSL 200 veiligheidstechnologie en meetwaarde-uitvoer in één apparaat. Het is daarom bijzonder geschikt voor gebruik op compacte voertuigen waar het compacte ontwerp van de scanner een belangrijke factor is. De apparaten hebben een werkbereik van 3 m voor het veiligheidsveld en 25 m voor de meetgegevens.
Stationaire toepassingen: Zone-bewaking van machines en systemen
Zone-bewaking
Vereiste:
De gevarenzone van de machine of het systeem moet worden beveiligd tegen toegang door personen. Tegelijkertijd moet de aanwezigheid van personen worden gecontroleerd,
zodat de machine of het systeem automatisch kan worden herstart wanneer de zone is verlaten. De contour van het bewaakte gebied moet worden aangepast aan de contour van de machine.
Oplossing:
De RSL 200 detecteert wanneer personen de bewaakte zone betreden en zich daar bevinden, waardoor ook een automatische herstart mogelijk is. Het configureerbare beschermingsveld kan eenvoudig worden aangepast aan de grootte van de te beveiligen zone, zelfs 'om hoeken heen' of aan twee zijden van één machine dankzij de scanhoek van 275°.
Bescherming en bewaking van verborgen gebieden opnieuw starten
Vereiste:
Om gevaar te voorkomen, mag het proces pas worden hervat nadat is gecontroleerd of er zich geen personen in het werkbereik of in de verborgen ruimte bevinden.
Oplossing:
Met hun configureerbare beschermingsveld kunnen de RSL 210 veiligheidslaserscanners de aanwezigheid van personen zelfs in verborgen zones bewaken.
Technische kenmerken
| Parameter | |
| Afmetingen | 80 x 80 x 86mm (B x H x L) |
| Veiligheid | Type 3, prestatieniveau PL d, SIL 2 |
| Werkbereik van het beschermingsveld | 3 m |
| Waarschuwingsveld voor het werkbereik | 15 m |
| Scanhoek, resolutie | 275°, 0.2° |
| Configureerbare veldsets (1 beschermingsveld en 2 waarschuwingsvelden) | 1 / 8 / 32 |
| Resolutie, selecteerbaar | 70 mm, 50 mm |
| Aansluiting | M12-connector, 8- of 12-pins | voor Ethernet TCP/IP: M12-connector, 4-pins |
| Meetwaarde-uitvoer via UDP | Afstand en signaalsterkte | Werkbereik 25 m | Resolutie 1° |ROS-driver (versie 1 en 2) |
| Snelle toegang tot statusinformatie en eenvoudige diagnose met de RSL200-app (via Bluetooth) | |
| Interfaces voor configuratie en diagnose: USB en Bluetooth, plus Ethernet TCP/IP met RSL 230/235 | |
| Eenvoudig bedienbare configuratiesoftware in 9 talen met contextgevoelige online-help | |
| Verwisselbaar configuratiegeheugen | |
| Accessoires Bevestigingsbeugel met geringe benodigde ruimte voor eenvoudige uitlijning, beschermbeugel | |
Artikellijst
- Aantal veldtriples: 32 St.
- Functies: Veldtriple-omschakeling, Beveiligingscontrole (EDM...
- Aansluiting: Ronde stekker, M12, 12 -polig
- Applicatie: Stationaire beveiliging van gevarenzones, Mobiele ...
- Aantal veldtriples: 32 St.
- Functies: Veldtriple-omschakeling, Beveiligingscontrole (EDM...
- Aansluiting: Ronde stekker, M12, 12 -polig
- Applicatie: Stationaire beveiliging van gevarenzones, Mobiele ...
- Aantal veldtriples: 8 St.
- Functies: Veldtriple-omschakeling, Beveiligingscontrole (EDM...
- Aansluiting: Ronde stekker, M12, 8 -polig
- Applicatie: Stationaire beveiliging van gevarenzones, Mobiele ...
- Aantal veldtriples: 1 St.
- Functies: Veldtriple-omschakeling, Beveiligingscontrole (EDM...
- Aansluiting: Ronde stekker, M12, 8 -polig
- Applicatie: Stationaire beveiliging van gevarenzones, Mobiele ...