LS 92/3 E-L Ex

Zender-ontvanger systeem ontvanger

Productnummer: 50080721

Verwachte levertijd: 9 werkdagen
Icon Icon
Serie 92
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Ontvanger
Speciale uitvoering Ex-beveiligd
Bedrijfsbereik zie zender
Voedingsspanning UB 5,5 ... 13 V, DC
Type NAMUR
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Afmeting (b x h x l) 20 mm x 85 mm x 42,2 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 140 g
Kleur behuizing zwart
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 50 °C
Ex-apparaatcategorie 2
Ex-apparaatgroep II
Toegestane oppervlaktetemperatuur T=80 °C
Ex-Zone 1
21
Beschermingsgraad IP 67II
Goedkeuringen Ex
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
EPLAN-macro - edz
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Certificaat - Examination Certificate - pdf
Certificaat - 1st Supplement - pdf
Certificaat - 2nd Supplement - pdf
Certificaat - 3rd Supplement - pdf
Certificaat - 4th Supplement - pdf
Certificaat - Production Control ATEX - pdf