Zender-ontvanger systemen
Separate zender en ontvanger tegenover elkaar. Hoge functiereserves en grote reikwijdten.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 3 producten gevonden
Combinatieproduct
LSSR 55,300-S12 Ex
Zender-ontvanger Zender-ontvanger systeem zendersysteem zender
Artikelnummer:
50135419
- Serie: 55
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 8,5 m
- Voedingsspanning, max.: 10 ... 30 V
LSER 55/66,300-S12 Ex
Zender-ontvanger systeem ontvanger
Artikelnummer:
50135420
- Serie: 55
- Voedingsspanning, max.: 10 ... 30 V
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull
Combinatieproduct
LSSR 46B,200-S12 S-Ex n
Zender-ontvanger systeem zender
Artikelnummer:
50111519
- Serie: 46B
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 50 m
- Voedingsspanning, max.: 10 ... 30 V
LSER 46B/66,200-S12 S-Ex n
Zender-ontvanger systeem ontvanger
Artikelnummer:
50111520
- Serie: 46B
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 50 m
- Voedingsspanning, max.: 10 ... 30 V
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull
Combinatieproduct
LS 92/3 SE-L Ex
Zender-ontvanger systeem zender
Artikelnummer:
50080722
- Serie: 92
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 12 m
- Voedingsspanning, max.: 5,5 ... 13 V
LS 92/3 E-L Ex
Zender-ontvanger systeem ontvanger
Artikelnummer:
50080721
- Serie: 92
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 12 m
- Voedingsspanning, max.: 5,5 ... 13 V
Artikelgegevens van: 06-08-2026