REF 6-A-10,5x12,5

Reflecterende folie

Productnummer: 50147229

Verwachte levertijd: 3 werkdagen
Bouwvorm rechthoekig
Richtingsonafhankelijk Nee
Tripelrastermaat 0,3 mm
Montagemaat breedte 10,5 mm
Montagemaat hoogte 12,5 mm
Reflectievlak hoogte 12,5 mm
Reflectievlak breedte 10,5 mm
Materiaal reflector Kunststof
Polarisatie-wijzigend Ja
Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector PMMA
Structuur actief vlak Microtriple
Nettogewicht 1 g
Type bevestiging zelfklevend
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 70 °C
Douanetariefnummer 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
3D-CAD-model - zip