Reflecterende folies voor laser- en doorzichtig glastoepassingen
Reflecterende folies in verschillende afmetingen voor sensoren met een kleine lichtvlek en laser, evenals voor helder glasapplicaties.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 20 producten gevonden
REF 6-A-50x80
Reflecterende folie
Artikelnummer:
50156291
- Afhankelijk van de richting: Ja
- Breedte reflecterend oppervlak: 50 mm
- Reflecterend oppervlak Hoogte: 80 mm
- Structuur van actief gebied: Microtriple
REF 9-A-25x400
Reflecterende folie
Artikelnummer:
50155784
- Afhankelijk van de richting: Ja
- Breedte reflecterend oppervlak: 25 mm
- Reflecterend oppervlak Hoogte: 400 mm
- Structuur van actief gebied: Rhomben
REF 9-A-50x400
Reflecterende folie
Artikelnummer:
50155783
- Afhankelijk van de richting: Ja
- Breedte reflecterend oppervlak: 50 mm
- Reflecterend oppervlak Hoogte: 400 mm
- Structuur van actief gebied: Rhomben
REF 6-A-14x45-SET
Reflecterende folie
Artikelnummer:
50153686
- Afhankelijk van de richting: Ja
- Breedte reflecterend oppervlak: 15 mm
- Reflecterend oppervlak Hoogte: 45 mm
- Structuur van actief gebied: Microtriple
REF 6-A-10,5x12,5
Reflecterende folie
Artikelnummer:
50147229
- Afhankelijk van de richting: Ja
- Breedte reflecterend oppervlak: 10,5 mm
- Reflecterend oppervlak Hoogte: 12,5 mm
- Structuur van actief gebied: Microtriple
REF 6-A-7x11
Reflecterende folie
Artikelnummer:
50147228
- Afhankelijk van de richting: Ja
- Breedte reflecterend oppervlak: 7 mm
- Reflecterend oppervlak Hoogte: 11 mm
- Structuur van actief gebied: Microtriple
REF 6-A-17x205
Reflecterende folie
Artikelnummer:
50146390
- Afhankelijk van de richting: Ja
- Breedte reflecterend oppervlak: 17,4 mm
- Reflecterend oppervlak Hoogte: 204,9 mm
- Structuur van actief gebied: Microtriple
REF 6-A-10x260
Reflecterende folie
Artikelnummer:
50142512
- Afhankelijk van de richting: Ja
- Breedte reflecterend oppervlak: 10 mm
- Reflecterend oppervlak Hoogte: 260 mm
- Structuur van actief gebied: Microtriple
REF 6-A-220x220
Reflecterende folie
Artikelnummer:
50137406
- Afhankelijk van de richting: Ja
- Breedte reflecterend oppervlak: 220 mm
- Reflecterend oppervlak Hoogte: 220 mm
- Structuur van actief gebied: Microtriple
REF 6-A-9x9
Reflecterende folie
Artikelnummer:
50123899
- Afhankelijk van de richting: Ja
- Breedte reflecterend oppervlak: 9 mm
- Reflecterend oppervlak Hoogte: 9 mm
- Structuur van actief gebied: Microtriple
REF 6-A-14x45
Reflecterende folie
Artikelnummer:
50123861
- Afhankelijk van de richting: Ja
- Breedte reflecterend oppervlak: 15 mm
- Reflecterend oppervlak Hoogte: 45 mm
- Structuur van actief gebied: Microtriple
REF 7-A-200x300
Reflecterende folie
Artikelnummer:
50116687
- Afhankelijk van de richting: Ja
- Breedte reflecterend oppervlak: 300 mm
- Reflecterend oppervlak Hoogte: 200 mm
- Structuur van actief gebied: Glasbol
Artikelgegevens van: 06-08-2026