HRT 96M/P-1639-800-21 Ex n
Sensor achtergrondonderdrukking
| Serie | 96 |
| Werkingsprincipe | Tastprincipe met achtergrondonderdrukking |
| Speciale uitvoering | Ex-beveiligd |
| Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
| Bedrijfsreikwijdte, wit 90% | 0,1 ... 0,8 m |
| Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% | 0,1 ... 0,77 m |
| Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% | 0,1 ... 0,73 m |
| Grensreikwijdte, wit 90% | 0,1 ... 1,2 m |
| Grensreikwijdte, grijs 18% | 0,1 ... 1,14 m |
| Grensreikwijdte, zwart 6% | 0,1 ... 1,05 m |
| Reikwijdtegrenzen | typische reikwijdte |
| Lichtbron | LED, infrarood |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Schakelprincipe | licht/donker omschakelbaar |
| Schakelfrequentie | 300 Hz |
| Type aansluiting | Klem |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Afmeting (b x h x l) | 39 mm x 96 mm x 87,7 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal (het toegepaste behuizingsdeel bevat perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)) |
| Behuizing metaal | Zinkspuitgietwerk |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof/PC |
| Nettogewicht | 380 g |
| Type weergave | LED |
| Bedieningselementen | Meergangs-spindel |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 70 °C |
| Ex-apparaatcategorie | 3 |
| Ex-Zone | 2 22 |
| Beschermingsgraad | IP 67II IP 69K |
| Goedkeuringen | Ex |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |
| ETIM 10.0 | EC002719 |