Lichttasters met achtergrondonderdrukking
Detectie van objecten voor een achtergrond. Sensoren met naar keuze rood licht of infrarood licht.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 6 producten gevonden
HRTR 55/66-S8 Ex
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50115269
- Serie: 55
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,005 ... 0,4 m
- Lichtbron: LED, Rood
- Voedingsspanning, max.: 10 ... 30 V
HRTL 46B/66,200-S12 S-Ex n
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50114409
- Serie: 46B
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,05 ... 1,2 m
- Lichtbron: Laser, Rood
- Voedingsspanning, max.: 10 ... 30 V
IHRT 46B/4,200-S12 S-Ex n
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50108943
- Serie: 46B
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 2,5 m
- Lichtbron: LED, infrarood
- Voedingsspanning, max.: 10 ... 30 V
HRTR 46B/66,200-S12 S-Ex n
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50108589
- Serie: 46B
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 1,8 m
- Lichtbron: LED, Rood
- Voedingsspanning, max.: 10 ... 30 V
HRT 46B/66,200-S12 S-Ex n
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50108587
- Serie: 46B
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 2,5 m
- Lichtbron: LED, infrarood
- Voedingsspanning, max.: 10 ... 30 V
FRK 92/3-300 L Ex
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50080724
- Serie: 92
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,03 ... 0,3 m
- Lichtbron: LED, Rood
- Voedingsspanning, max.: 5,5 ... 13 V
Artikelgegevens van: 06-08-2026