PRK 92/3 L Ex

Reflectorfotocel gepolariseerd

Productnummer: 50080723

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
Icon Icon Icon
Serie 92
Werkingsprincipe Reflectie-principe
Speciale uitvoering Ex-beveiligd
Bedrijfsbereik 0,2 ... 5 m (gegarandeerd bereik)
Bereiklimiet 0,2 ... 5 m
Bereiklimiet (typisch bereik)
Lichtbron LED, Rood
Zendsignaalvorm gepulst
LED-groep 1
Type lichtvlekgeometrie rond
Voedingsspanning UB 5,5 ... 13 V, DC
Schakelfrequentie 60 Hz
Type NAMUR
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Afmeting (b x h x l) 20 mm x 80 mm x 42,2 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 140 g
Kleur behuizing zwart
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 50 °C
Ex-apparaatcategorie 2
Ex-apparaatgroep II
Toegestane oppervlaktetemperatuur T=80 °C
Ex-Zone 1
21
Beschermingsgraad IP 67II
Goedkeuringen Ex
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
EPLAN-macro - edz
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Certificaat - Examination Certificate - pdf
Certificaat - 1st Supplement - pdf
Certificaat - 2nd Supplement - pdf
Certificaat - 3rd Supplement - pdf
Certificaat - 4th Supplement - pdf
Certificaat - Production Control ATEX - pdf