Reflectorfotocellen
o Zender en ontvanger in dezelfde behuizing, tegenoverliggende reflector.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 6 producten gevonden
PRK 55/6.42-S8 Ex
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50119364
- Serie: 55
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 3 m
- Voedingsspanning, max.: 10 ... 30 V
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull
PRK 55/6D.42-S8.3 Ex
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50115207
- Serie: 55
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 3 m
- Voedingsspanning, max.: 10 ... 30 V
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull
IPRK 46B/4,200-S12 S-Ex n
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50108945
- Serie: 46B
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,05 ... 15 m
- Voedingsspanning, max.: 10 ... 30 V
- Schakeluitgang: Transistor, PNP
PRK 46B/66.01,200-S12 S-Ex n
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50108593
- Serie: 46B
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,05 ... 15 m
- Voedingsspanning, max.: 10 ... 30 V
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull
PRK 46B/66,200-S12 S-Ex n
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50108591
- Serie: 46B
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,05 ... 15 m
- Voedingsspanning, max.: 10 ... 30 V
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull
PRK 92/3 L Ex
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50080723
- Serie: 92
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,2 ... 5 m
- Voedingsspanning, max.: 5,5 ... 13 V
Artikelgegevens van: 06-08-2026