KY-HS-SDS-U4AJ2ARAA-020-T1

Verbindingskabel

Productnummer: 50138356

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
Geschikt voor HS 66x8
Geschikt voor interface USB
Type aansluiting RJ41
Type female
Aantal polen 10 -polig
Uitvoering axiaal
Type aansluiting USB
Stekkertype USB 2.0 standard-A
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat steekbaar
Type female
Aantal polen 2 -polig
Uitvoering axiaal
Aantal aders 6 St.
Kleur mantel zwart
Afgeschermd Ja
Kabellengte 2.000 mm
Materiaal mantel TPU
Geschikt voor kabelrupsen Nee
Nettogewicht 148 g
Douanetariefnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604