ISS 212MM.2/4NO-6E0-S12
Inductieve sensor
| Serie | 212 |
| Typische reikwijdtegrens Sa | 6 mm |
| Bedrijfsreikwijdte Sa | 0 ... 4,8 mm |
| MTTF | 750 Jaren |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 36 V, DC |
| Restdrempel | 0 ... 10 %, van UB |
| Nullaststroom | 0 ... 15 mA |
| Herhalingsnauwkeurigheid, max. (in % van Sr) | 10 %, ≤ |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
| Spanningstype | DC |
| Schakelstroom, max. | 200 mA |
| Reststroom, max. | ≤ 0,05 mA |
| Spanningsval | ≤ 2,5 V bij 200 mA |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Schakelprincipe | Maakcontact (NO) |
| Schakelfrequentie | 1.300 Hz |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Aanhaalmoment per schroefdraadgedeelte | Afstand tot meetvlak: 2 … 7 mm = 4 Nm Afstand tot meetvlak: > 7 mm = 10 Nm |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Bouwvorm | cilindrisch |
| Afmeting (Ø x l) | 12 mm x 51 mm |
| Schroefdraadmaat | M12 x 1 mm |
| Inbouwtype | Vlak |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Messing vernikkeld |
| Materiaal actief vlak | Kunststof, Polybutyleen (PBT) |
| Nettogewicht | 23 g |
| Kleur behuizing | rood, RAL 3000 zilver |
| Type bevestiging | Bevestigingsschroefdraad |
| Normmeetplaat | 18 x 18 mm², Fe360 |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 4 St. |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -25 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67II |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Testprocedure EMC volgens norm | IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Aluminium | 0,5 |
| RVS | 0,8 |
| Koper | 0,3 |
| Messing | 0,5 |
| Staal Fe360 | 1 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0 | 27270101 |
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 12.0 | 27274001 |
| ECLASS 13.0 | 27274001 |
| ECLASS 14.0 | 27274001 |
| ECLASS 15.0 | 27274001 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| ETIM 9.0 | EC002714 |
| ETIM 10.0 | EC002714 |