Advanced sensoren
De IS 200-serie is gebaseerd op uitstekende technologie en hoge kwaliteitsstandaarden. Daarmee zijn de sensoren uit deze serie een betrouwbare keus voor vrijwel alle toepassingsbereiken. Het portfolio omvat alle gangbare hoekige en cilindrische standaard- en miniatuuruitvoeringen en zowel korte als lange bouwvormen. Bij de bouwvormen van M12 tot M30 en 40x40 zijn bovendien sensoren met antivalente schakeluitgang (NO+NC) en een drievoudige schakelafstand verkrijgbaar.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 234 producten gevonden
IS 230MM.2/4NO-40N-S12
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50151297
- Serie: 230
- Bouwvorm: cilindrisch, 30 mm
- Typisch grensbereik Sn: 40 mm
IS 230MM.2/4NO-40N
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50151296
- Serie: 230
- Bouwvorm: cilindrisch, 30 mm
- Typisch grensbereik Sn: 40 mm
IS 230MM.2/4NO-22E-S12
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50151294
- Serie: 230
- Bouwvorm: cilindrisch, 30 mm
- Typisch grensbereik Sn: 22 mm
IS 230MM.2/4NC-22E-S12
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50151293
- Serie: 230
- Bouwvorm: cilindrisch, 30 mm
- Typisch grensbereik Sn: 22 mm
IS 230MM.2/4NO-22E
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50151292
- Serie: 230
- Bouwvorm: cilindrisch, 30 mm
- Typisch grensbereik Sn: 22 mm
ISS 218MM.2/4NO-20N-S12
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50151290
- Serie: 218
- Bouwvorm: cilindrisch, 18 mm
- Typisch grensbereik Sn: 20 mm
ISS 218MM.2/4NC-20N-S12
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50151289
- Serie: 218
- Bouwvorm: cilindrisch, 18 mm
- Typisch grensbereik Sn: 20 mm
IS 218MM.2/4NO-20N
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50151288
- Serie: 218
- Bouwvorm: cilindrisch, 18 mm
- Typisch grensbereik Sn: 20 mm
ISS 218MM.2/4NO-12E-S12
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50151286
- Serie: 218
- Bouwvorm: cilindrisch, 18 mm
- Typisch grensbereik Sn: 12 mm
ISS 218MM.2/4NC-12E-S12
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50151285
- Serie: 218
- Bouwvorm: cilindrisch, 18 mm
- Typisch grensbereik Sn: 12 mm
IS 218MM.2/4NO-12E-S12
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50151283
- Serie: 218
- Bouwvorm: cilindrisch, 18 mm
- Typisch grensbereik Sn: 12 mm
IS 218MM.2/4NO-12E
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50151282
- Serie: 218
- Bouwvorm: cilindrisch, 18 mm
- Typisch grensbereik Sn: 12 mm
Artikelgegevens van: 06-08-2026