GSL08B/1.1-30-M8.3
Vorkfotocel
| Serie | 08B |
| Natuurkundig principe | optisch |
| Applicatie | Herkenning van kleine onderdelen |
| MTTF | 548,35 Jaren |
| Lichtbron | Laser, Rood |
| Golflengte | 655 nm |
| Laserklasse | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
| Zendsignaalvorm | gepulst |
| Herhalingsnauwkeurigheid | 0,01 mm |
| Minimale objectdiameter | 0,05 mm |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
| Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
| Nullaststroom | 0 ... 30 mA |
| Schakelhysterese | 20 µm |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Spanningstype | DC |
| Schakelstroom, max. | 100 mA |
| Schakelspanning | hoog: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Schakelprincipe | IO-Link / lichtschakelend (NPN)/donkerschakelend (PNP) |
| Schakelfrequentie | 5.000 Hz |
| Aanspreektijd | 0,1 ms |
| Gereedheidsvertraging | 150 ms |
| Type | IO-Link |
| Functie | IO-Link bedrijfsmodi (Standard, Precision, Power, Speed), zie IO-Link interfacebeschrijving |
| COM-modus | COM2 |
| Profielen | Smart sensor profiel |
| Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
| Frametype | 2.2 |
| Specificatie | V1.1 |
| Device ID | 2524 (0x0009DC) |
| SIO-modus support | Ja |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M8 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 3 -polig |
| Bouwvorm | Vork |
| Vorkopening | 30 mm |
| Bekdiepte | 35 mm |
| Afmeting (b x h x l) | 10 mm x 50 mm x 60 mm |
| Materiaal behuizing | RVS |
| Behuizing RVS | V4A |
| Materiaal optiekafdekking | Glas |
| Nettogewicht | 78 g |
| Kleur behuizing | zilver |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
| Materiaalverdraagzaamheid | ECOLAB |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 1 St. |
| Bedieningselementen | 270°-potmeter |
| Functie van bedieningselement | Gevoeligheidsinstelling Licht-/donkeromschakeling |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 60 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67III |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2, DIN EN ISO 1389-1:2016 bijlage C,D |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
| ECLASS 8.0 | 27270909 |
| ECLASS 9.0 | 27270909 |
| ECLASS 10.0 | 27270909 |
| ECLASS 11.0 | 27270909 |
| ECLASS 12.0 | 27270909 |
| ECLASS 13.0 | 27270909 |
| ECLASS 14.0 | 27270909 |
| ECLASS 15.0 | 27270909 |
| ETIM 5.0 | EC002720 |
| ETIM 6.0 | EC002720 |
| ETIM 7.0 | EC002720 |
| ETIM 8.0 | EC002720 |
| ETIM 9.0 | EC002720 |
| ETIM 10.0 | EC002720 |