Objectherkenning

Nieuw en omvangrijk vorkfotocellen-portfolio voor objectherkenning
Nog sneller en nauwkeuriger – de nieuwe vorksensoren uit de serie GS 04B / GS 08B
In de industrie worden vorksensoren gebruikt waar kleine onderdelen moeten worden gedetecteerd of objectposities snel, nauwkeurig en onafhankelijk van de oppervlaktegesteldheid moeten worden geregistreerd. Sensoren met deze bouwvorm verenigen zender en ontvanger in één apparaat en maken hierdoor een eenvoudige montage zonder uitlijningswerk mogelijk en bieden daarom een hoge bedrijfszekerheid.
Hoge schakelfrequenties en snelle reactietijden maken een optimale integratie van deze sensoren in snelle automatiseringsprocessen mogelijk.
Met de nieuwe vorksensoren uit de serie GS 04B / GS 08B (RVS), bieden wij onze klanten uit de verschillende industrieën, zoals montage- en handlingtechniek, evenals verpakkingsindustrie, farmaceutische en cosmetische industrie, een nieuw en nog omvangrijker productportfolio. Hiermee zet Leuze nieuwe maatstaven op het gebied van snelheid, nauwkeurigheid en technische hoogtepunten.
Uw voordeel
- De hoogste flexibiliteit voor uw applicatie: met 14 verschillende vorkbreedten tussen 5 mm en 220 mm voor verschillende eisen
- Eenvoudige montage zonder uitlijning, omdat zender en ontvanger in één behuizing zijn ondergebracht
- Voor meer comfort met uw favoriete bedieningsconcept: naar keuze via IO-Link of potentiometer
- Hoge schakelfrequentie van max. 10.000/5.000 Hz voor een betrouwbare detectie, ook bij highspeed-applicaties
- Hoge nauwkeurigheid voor uw applicatie met een reproduceerbaarheid van 0,01/0,02/0,03 mm en veilige herkenning van de kleinste objecten vanaf Ø 0,05 mm
- Nauwkeurige herkenning van kleine objecten door een kleine, homogene lichtvlek
- Voor toepassing in de levensmiddelen/farmaceutische sector ook verkrijgbaar in een RVS-variant

Hoogtepunten

Portfolio ook in RVS
Binnen de sectoren farmacie en cosmetica, evenals voedings- en drankenindustrie gelden hoge eisen aan de sensorsystemen m.b.t. hygiëne en bestendigheid tegen reinigingsmiddelen. De vorkfotocellen uit de serie GS(L) 08B bieden een robuuste, bestendige en voor cleanrooms geschikte V4A-RVS-behuizing met ECOLAB-certificering en een hoge beschermingsgraad IP67. Zo kunnen deze RVS-vorksensoren ook intensieve reinigingscycli probleemloos doorstaan.

IO-Link inside
De nieuwe vorkfotocellen uit de serie GS 04B / GS 08B onderscheiden zich door een innovatief, dubbel bedieningsconcept: afhankelijk van de voorkeur van de klant via IO-Link met de configuratie van alle sensorfuncties of via een eenvoudige handmatige gevoeligheidsinstelling via een potentiometer.
Door IO-Link kunnen innovatieve machineconcepten met onderhoud op afstand, diagnose en sensor-configuratie worden gerealiseerd.

Vorkbreedten voor elke applicatie
Met 14 verschillende vorkbreedten tussen 5 mm en 220 mm, kan een zeer grote bandbreedte aan applicaties worden opgelost met de vorkfotocellen-portfolio van de serie GS 04B. Klanten in de meest uiteenlopende industrieën, zoals de montage- en handlingtechniek, evenals verpakkings-, farmaceutische - en cosmetische industrie, vinden altijd de meest geschikte grootte voor de herkenning van kleine onderdelen binnen een mm-bereik, evenals voor volloop- en toevoercontrole – ook binnen krappe ruimten. Voor grote onderdelen is ook een geschikte vorkbreedte van 220 mm beschikbaar.
Met het grote aantal beschikbare vorkbreedten staan bij het ontwerpen van machines alle opties voor een flexibele vormgeving open. Door de gevoeligheidsinstelling, evenals licht-/donkeromschakeling, kunnen de vorkfotocellen in verschillende zones worden toegepast.

Vier verschillende sensormodi via IO-Link
Elke applicatie stelt andere eisen aan de sensor – Speed of Precision, Standard of Power. Wij bieden voor elk scenario de meest geschikte sensorconfiguratie. Eenvoudig instelbaar via IO-Link:
- Sensormodus Standard: schakelfrequentie 5.000 Hz, reproduceerbaarheid 0,02 / 0,01 mm
- Sensormodus Precision: 30% verbeterde resolutie voor detectie van de kleinste objecten
- Sensormodus Power: verhoogd sensorvermogen en hierdoor een hogere functiereserve voor betere vuilongevoeligheid
- Sensormodus Speed: voor een veilige registratie van snel lopende toepassingen in High-Speed-applicaties met een schakelfrequentie van maximaal 10.000 Hz
Overzicht portfolio vorkfotocellen voor objectherkenning

Kenmerkenniveau:
Geavanceerd segment
- V4A roestvrijstalen behuizing
- ECOLAB-gecertificeerd
- Rood licht LED- en lasermodellen
- Push/pull-uitgang, IO-Link
- 4 toepassingsspecifieke sensormodi
Uitgebreid segment
- Metalen behuizing
- Laser modellen
- Push/pull-uitgang, IO-Link
- 4 toepassingsspecifieke sensormodi
Standaard segment
- Metalen behuizing
- Rood licht en infrarood LED-modellen
- Modellen met PNP- of NPN-uitgang
- Breed scala aan vorkbreedtes
Applicatie

Herkenning van kleine onderdelen met toevoer- en opstoppingscontrole
Opgave:
In een productiebedrijf moeten kleine onderdelen op een toevoerlijn binnen een krappe ruimte veilig worden herkend. De sensor moet snel en eenvoudig gemonteerd kunnen worden.
Oplossing:
De nieuwe vorkfotocel GS 04B is met een compacte bouwvorm en een vorkbreedte van 50 mm ideaal voor krappe inbouwsituaties, voor het herkennen van kleine onderdelen in het kader van een toevoer- en opstoppingscontrole. Vorksensoren verenigen zender en ontvanger in één apparaat en maken zo een eenvoudige montage zonder uitlijningswerkzaamheden mogelijk.

Highspeed-applicaties in krappe ruimten
Opgave:
Op een proefbank moet het toerental van een klein kunststoftandwiel worden gemeten. De beschikbare ruimte voor het inbouwen van een sensor is zeer beperkt.
Oplossing:
Uit de nieuwe vorksensor-portfolio van de serie GS 04B kan het model met een vorkbreedte van slechts 5 of 10 mm optimaal worden geïntegreerd in de krappe inbouwsituatie. Met een schakelfrequentie van 10.000 Hz, kan het toerental van het kleine kunststof tandwiel ook in deze highspeedapplicatie veilig en betrouwbaar worden gemeten.

Positiecontrole van grotere onderdelen
Opgave:
Op een transportlijn moet de correcte positie van een groot, glanzend onderdeel door de aanwezigheidscontrole van een groef worden gecontroleerd. De ingebruikname van de sensor moet snel en zonder uitlijning gebeuren.
Oplossing:
De nieuwe vorkfotocellen uit de serie GS 04B met roodlicht-LED zijn ook beschikbaar met extra brede vorkbreedten van 170 of 220 mm. Zo kunnen ook applicaties met grotere onderdelen worden opgelost met vorksensoren. Door het combineren van zender en ontvanger in één apparaat, kan de ingebruikname snel en zonder extra uitlijning gebeuren. Ook glanzende objecten kunnen met deze vorkfotocellen met een hoge nauwkeurigheid worden bewaakt.

Controle van wegwerpspuiten in een cleanroom
Opgave:
Binnen een verpakkingsmachine voor de farmacie worden via een toevoereenheid wegwerpspuiten hangend en met een hoge snelheid naar het montagestation getransporteerd. Via een draaitafel moeten kunststof afsluitdoppen op de wegwerpspuiten worden geplaatst. Hierbij moeten de dunne naalden van de spuiten met een diameter van slechts 0,3 mm veilig worden herkend, want pas daarna wordt de montage van de kunststof afsluitdop geactiveerd.
Oplossing:
De dunne naalden van de spuiten worden met een laser-vorkfotocel uit de serie GSL 08B veilig herkend. De voor cleanrooms geschikte V4A-RVS-behuizing is ECOLAB-gecertificeerd en hierdoor ideaal voor zones met hoge eisen aan hygiëne en reinigingsmiddelbestendigheid. De vorksensoren uit de serie GS(L) 08B bieden beschermingsgraad IP67 en werken procesveilig en betrouwbaar binnen een temperatuurbereik tussen -25 °C en 60 °C.
Technische eigenschappen
GS 04B | GSL 04B | GS 08B | GSL 08B | |
Materiaal behuizing | Metaal | Metaal | Roestvaststaal (V4A) | Roestvaststaal (V4A) |
Beschikbare vorkbreedten | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 170, 220 mm | 30, 50, 80, 120 mm | 30, 50, 80, 120 mm | 30, 50, 80, 120 mm |
Lichtbron | Rood licht (660nm) Infrarood (880nm) | Laser rood (laserklasse 1) | Rood licht (660nm) | Laser rood (laserklasse 1) |
Schakelfrequentie | 5.000 Hz (rood licht) 10.000 Hz (infrarood) | 5.000 Hz (fabrieksinstelling in sensormodus Standard) | 5.000 Hz (fabrieksinstelling in sensormodus Standard) | 5.000 Hz (fabrieksinstelling in sensormodus Standard) |
Aanspreektijd | 0,1 ms 0,05 ms (infrarood) | 0,1 ms | 0,1 ms | 0,1 ms |
Reproduceerbaarheid | 0,02 mm 0,03 mm (vorkopening: 170, 220 mm) | 0,01 mm | 0,02 mm | 0,01 mm |
Resolutie (kleinste herkenbare object) | 0,2 mm (vorkopening: 5; 10 mm) 0,3 mm (vorkopening: 20-100 mm) 0,5 mm (vorkopening: 120/170 mm) 1,0 mm (vorkopening: 220 mm) | 0,05 mm (vorkopening: 30/50/80 mm) 0,10 mm (vorkopening: 120 mm) | 0,05 mm (vorkopening: 30/50/80 mm) 0,10 mm (vorkopening: 120 mm) | 0,05 mm (vorkopening: 30/50/80 mm) 0,10 mm (vorkopening: 120 mm) |
Schakeluitgang | PNP, NPN | Push-pull (IO-Link) | Push-pull (IO-Link) | Push-pull (IO-Link) |
IO-Link | - | V1.1 (COM2) | V1.1 (COM2) | V1.1 (COM2) |
Bediening | 2 potentiometers:
| 2 potentiometers:
| 2 potentiometers:
| 2 potentiometers:
|
Beschermingsgraad | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Certificeringen | CE, UL | CE, UL | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB |
Aansluiting | M8 3 pin | M8 3 pin | M8 3 pin | M8 3 pin |
Artikellijst
- Serie: 08B
- Vorkopening: 120 mm
- Lichtbron: Laser, Rood
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull
- Serie: 08B
- Vorkopening: 80 mm
- Lichtbron: Laser, Rood
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull
- Serie: 08B
- Vorkopening: 50 mm
- Lichtbron: Laser, Rood
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull
- Serie: 08B
- Vorkopening: 30 mm
- Lichtbron: Laser, Rood
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull
- Serie: 08B
- Vorkopening: 120 mm
- Lichtbron: LED, Rood
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull
- Serie: 08B
- Vorkopening: 80 mm
- Lichtbron: LED, Rood
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull
- Serie: 08B
- Vorkopening: 50 mm
- Lichtbron: LED, Rood
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull
- Serie: 08B
- Vorkopening: 30 mm
- Lichtbron: LED, Rood
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull
- Serie: 04B
- Vorkopening: 120 mm
- Lichtbron: Laser, Rood
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull
- Serie: 04B
- Vorkopening: 80 mm
- Lichtbron: Laser, Rood
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull
- Serie: 04B
- Vorkopening: 50 mm
- Lichtbron: Laser, Rood
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull
- Serie: 04B
- Vorkopening: 30 mm
- Lichtbron: Laser, Rood
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull