LCS-2Q54P-N10PNC-K020P

Sensor capacitief

Productnummer: 50151579

Direct beschikbaar

Icon Icon
Serie LCS-2
Schakelafstand Sn 1 ... 10 mm
MTTF 563 Jaren
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Overspanningsbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 10 %, van UB
Nullaststroom 20 mA
Temperatuurdrift, max. (in % van Sr) 15 %
Herhalingsnauwkeurigheid, max. (in % van Sr) 5 %
Nominale bedrijfsstroom 200 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Digitale schakeluitgang
Spanningstype DC
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe Breekcontact (NC)
Schakelfrequentie 100 Hz
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel
Kabellengte 2.000 mm
Materiaal mantel PUR
Aantal aders 3 -draads
Aderdoorsnede 0,18 mm²
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 50 mm x 20 mm x 5,5 mm
Inbouwtype niet vlak
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof ABS
Materiaal actief vlak ABS, ABS
Materiaal deksel Kunststof
Nettogewicht 44 g
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Bedieningselementen Meerslagenpotentiometer (12 slagen)
Functie van bedieningselement Gevoeligheidsinstelling
Schakelafstand instelbaar Ja
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 65III
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270102
ECLASS 8.0 27270102
ECLASS 9.0 27270102
ECLASS 10.0 27270102
ECLASS 11.0 27270102
ECLASS 12.0 27274201
ECLASS 13.0 27274201
ECLASS 14.0 27274201
ECLASS 15.0 27274201
ETIM 5.0 EC002715
ETIM 6.0 EC002715
ETIM 7.0 EC002715
ETIM 8.0 EC002715
ETIM 9.0 EC002715
ETIM 10.0 EC002715
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Bijsluiter - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf