Basic sensoren
De werking van een capacitieve sensor is gebaseerd op een wijziging van een elektrisch veld in de omgeving van de actieve zone hiervan. Wordt de achter het schakelvlak aangebrachte condensatorplaat gevoed met stroom, ontstaat een elektrostatisch veld. Dit reageert op capaciteitsveranderingen, die worden veroorzaakt door een ingebracht object. Zo kunnen willekeurige objecten contactloos worden geregistreerd en worden producttechnisch interessante grootheden, zoals vulniveaus, doorgegeven aan de besturing. De cilindrische sensoren uit de Basic serie LCS-2 bieden een betrouwbare detectie bij alle standaardtoepassingen voor positieherkenning en vulniveaudetectie, bijv. in de verpakkingstechniek of laboratoriumautomatisering. Door de verschillende bouwgrootten en aansluitvarianten kunnen de capacitieve sensoren uit de serie LCS-2 worden toegepast in verschillende inbouwsituaties en bieden zo een breed toepassingsgebied.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 102 producten gevonden
LCS-2Q54P-F10PNC-K020P
Sensor capacitief
Artikelnummer:
50154120
- Inbouwtype: Vlak
- Schakelafstand Sn, max.: 1 ... 10 mm
- Aansluiting: Kabel
- Ontwerp: hoekig
LCS-2Q54P-F10PNO-K020P
Sensor capacitief
Artikelnummer:
50154119
- Inbouwtype: Vlak
- Schakelafstand Sn, max.: 1 ... 10 mm
- Aansluiting: Kabel
- Ontwerp: hoekig
LCS-2Q54P-F10NNC-K020P
Sensor capacitief
Artikelnummer:
50154118
- Inbouwtype: Vlak
- Schakelafstand Sn, max.: 1 ... 10 mm
- Aansluiting: Kabel
- Ontwerp: hoekig
LCS-2Q54P-F10NNO-K020P
Sensor capacitief
Artikelnummer:
50154117
- Inbouwtype: Vlak
- Schakelafstand Sn, max.: 1 ... 10 mm
- Aansluiting: Kabel
- Ontwerp: hoekig
LCS-2Q54P-N10PNC-K020P
Sensor capacitief
Artikelnummer:
50151579
- Inbouwtype: niet vlak
- Schakelafstand Sn, max.: 1 ... 10 mm
- Aansluiting: Kabel
- Ontwerp: hoekig
LCS-2Q54P-N10PNO-K020P
Sensor capacitief
Artikelnummer:
50151578
- Inbouwtype: niet vlak
- Schakelafstand Sn, max.: 1 ... 10 mm
- Aansluiting: Kabel
- Ontwerp: hoekig
LCS-2Q54P-N10NNC-K020P
Sensor capacitief
Artikelnummer:
50151577
- Inbouwtype: niet vlak
- Schakelafstand Sn, max.: 1 ... 10 mm
- Aansluiting: Kabel
- Ontwerp: hoekig
LCS-2Q54P-N10NNO-K020P
Sensor capacitief
Artikelnummer:
50151576
- Inbouwtype: niet vlak
- Schakelafstand Sn, max.: 1 ... 10 mm
- Aansluiting: Kabel
- Ontwerp: hoekig
LCS-2M30P-N30NNC-K020V
Sensor capacitief
Artikelnummer:
50136628
- Inbouwtype: niet vlak
- Schakelafstand Sn, max.: 2 ... 30 mm
- Aansluiting: Kabel
- Ontwerp: cilindrisch
LCS-2M30P-N30NNO-K020V
Sensor capacitief
Artikelnummer:
50136627
- Inbouwtype: niet vlak
- Schakelafstand Sn, max.: 2 ... 30 mm
- Aansluiting: Kabel
- Ontwerp: cilindrisch
LCS-2M30P-N30PNC-K020V
Sensor capacitief
Artikelnummer:
50136626
- Inbouwtype: niet vlak
- Schakelafstand Sn, max.: 2 ... 30 mm
- Aansluiting: Kabel
- Ontwerp: cilindrisch
LCS-2M30P-N30PNO-K020V
Sensor capacitief
Artikelnummer:
50136625
- Inbouwtype: niet vlak
- Schakelafstand Sn, max.: 2 ... 30 mm
- Aansluiting: Kabel
- Ontwerp: cilindrisch
Artikelgegevens van: 06-08-2026