REF 6-A-14x45-SET
Reflecterende folie
| omvat | 10 stroken van 8 stuks (14x45mm) |
| Bouwvorm | rechthoekig |
| Richtingsonafhankelijk | Nee |
| Tripelrastermaat | 0,3 mm |
| Montagemaat breedte | 14 mm |
| Montagemaat hoogte | 45 mm |
| Reflectievlak hoogte | 45 mm |
| Reflectievlak breedte | 15 mm |
| Materiaal reflector | Kunststof |
| Polarisatie-wijzigend | Ja |
| Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector | PMMA |
| Structuur actief vlak | Microtriple |
| Nettogewicht | 31 g |
| Type bevestiging | zelfklevend |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 70 °C |
| Douanetariefnummer | 90019000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |