GF-ETB-SS-610-SM

Glasvezelkabel reflextaster

Productnummer: 50153814

Verwachte levertijd: 9 werkdagen
Serie GF
Werkingsprincipe Tast-principe
Toepassingsgebied Algemene toepassingen
Speciale uitvoering hittebestendig
Openingshoek 60 °
Lichtstraaluitgang aan de voorzijde
Vezelkern Gemengde vezelplaatsing
Kern met meerdere vezels
Materiaal vezelkern Glas
aktiver Faserdurchmesser 1 mm
Rækkevidde med LV461 2 ... 60 mm
Rækkevidde med LV462 2 ... 100 mm
Rækkevidde med LV463 2 ... 180 mm
Rækkevidde med LV463.XV 3 ... 305 mm
Rækkevidde med LV463.XR 5 ... 450 mm
Aansluiting, versterkerzijde Ø 2,2 mm
Bouwvorm cilindrisch
Buitendiameter 2,9 mm
Materiaal kop RVS
Type Glasvezelkabel (GF)
Vezellengte 1.000 mm
Materiaal vezelmantel RVS
Bevestiging van de tastkop M6
kleinste buigradius (statisch) R23
kleinste buigradius (bewegend) R23
Hulslengte bij lichtuittrede 33 mm
Metrische schroefdraad bij lichtgeleiderhuls Ja
Legging standaard
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 250 °C
Douanetariefnummer 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ECLASS 16.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651