Glasvezelkabels
Glasvezelkabels worden onder veeleisende omgevingscondities met hoge temperaturen toegepast en zijn chemisch bestendig. Voor foliedoorstraling of toepassingen met een hoog lichtvermogen, bieden ze extra voordelen door de bijzonder lage demping.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 42 producten gevonden
Combinatieproduct
GF-ETB-SS-630-SM
Glasvezelkabel reflextaster
Artikelnummer:
50153815
- Werkingsprincipe: Tast-principe
- Vezellengte: 3.000 mm
- Materiaal vezelmantel: Roestvrij staal (SUS303)
- Lichtstraaluitgang: aan de voorzijde
Combinatieproduct
GF-ETB-SS-610-SM
Glasvezelkabel reflextaster
Artikelnummer:
50153814
- Werkingsprincipe: Tast-principe
- Vezellengte: 1.000 mm
- Materiaal vezelmantel: RVS
- Lichtstraaluitgang: aan de voorzijde
Combinatieproduct
GF-ETB-SS-605-SM
Glasvezelkabel reflextaster
Artikelnummer:
50153813
- Werkingsprincipe: Tast-principe
- Vezellengte: 500 mm
- Materiaal vezelmantel: RVS
- Lichtstraaluitgang: aan de voorzijde
Combinatieproduct
GF-ETB-SS-310-SM
Glasvezelkabel reflextaster
Artikelnummer:
50153812
- Werkingsprincipe: Tast-principe
- Vezellengte: 1.000 mm
- Materiaal vezelmantel: RVS
- Lichtstraaluitgang: aan de voorzijde
Combinatieproduct
GF-LB-SS-430-SM
Glasvezelkabel reflextaster
Artikelnummer:
50153811
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
- Vezellengte: 3.000 mm
- Materiaal vezelmantel: RVS
- Lichtstraaluitgang: aan de voorzijde
Combinatieproduct
GF-LB-SS-410-SM
Glasvezelkabel reflextaster
Artikelnummer:
50153810
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
- Vezellengte: 1.000 mm
- Materiaal vezelmantel: RVS
- Lichtstraaluitgang: aan de voorzijde
Combinatieproduct
GF-LB-SS-405-SM
Glasvezelkabel reflextaster
Artikelnummer:
50153809
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
- Vezellengte: 500 mm
- Materiaal vezelmantel: RVS
- Lichtstraaluitgang: aan de voorzijde
Combinatieproduct
GF-ETM-SS-402-IM
Glasvezelkabel reflextaster
Artikelnummer:
50149673
- Werkingsprincipe: Tast-principe
- Vezellengte: 200 mm
- Materiaal vezelmantel: RVS
- Lichtstraaluitgang: aan de voorzijde
Combinatieproduct
GF-LB-SS-820-SF
Glasvezelkabel zender-ontvanger
Artikelnummer:
50142353
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
- Vezellengte: 2.000 mm
- Materiaal vezelmantel: RVS
- Lichtstraaluitgang: Aan de zijkant met lens
Combinatieproduct
GF-LB-SS-830-SF
Glasvezelkabel zender-ontvanger
Artikelnummer:
50142352
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
- Vezellengte: 3.000 mm
- Materiaal vezelmantel: RVS
- Lichtstraaluitgang: Aan de zijkant met lens
Combinatieproduct
GF-LB-SS-840-SF
Glasvezelkabel zender-ontvanger
Artikelnummer:
50142351
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
- Vezellengte: 4.000 mm
- Materiaal vezelmantel: RVS
- Lichtstraaluitgang: Aan de zijkant met lens
Combinatieproduct
GF-ETB-SS-305-SM
Glasvezelkabel reflextaster
Artikelnummer:
50134919
- Werkingsprincipe: Tast-principe
- Vezellengte: 500 mm
- Materiaal vezelmantel: RVS
- Lichtstraaluitgang: aan kopzijde
Artikelgegevens van: 06-08-2026