TKS 50x50.UV.HT
Reflector
| Speciale uitvoering | hittebestendig |
| Bouwvorm | rechthoekig |
| Tripelrastermaat | 4 mm |
| Montagemaat breedte | 51,5 mm |
| Montagemaat hoogte | 72 mm |
| Montagemaat dikte | 8,7 mm |
| Reflectievlak hoogte | 48 mm |
| Reflectievlak breedte | 47,25 mm |
| Materiaal reflector | Kunststof |
| Materiaal drager | Kunststof |
| Polarisatie-wijzigend | Ja |
| Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector | PMMA8N |
| Structuur actief vlak | Triple |
| Coating | UV-bescherming |
| Nettogewicht | 25 g |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging kleefbaar |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 120 °C |
| Beschermingsgraad | IP 40 |
| Douanetariefnummer | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |