Standaardreflectoren
Verschillende reflectoren in verschillende bouwvormen met reflectorelementgrootten van 2,3 mm tot en met 4 mm voor sensoren met een middelgrote tot grote lichtvlek.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 48 producten gevonden
TK 40 x180.1-Set
Reflector
Artikelnummer:
50130291
- Type bevestiging: De achterzijde kan worden beplakt
- Breedte reflecterend oppervlak: 36 mm
- Reflecterend oppervlak Hoogte: 176 mm
TK 100 x100-Set
Reflector
Artikelnummer:
50130290
- Type bevestiging: meegeleverde bevestigingsbeugel, De achterzijde ka...
- Breedte reflecterend oppervlak: 96 mm
- Reflecterend oppervlak Hoogte: 96 mm
TK 50 x100-Set
Reflector
Artikelnummer:
50130289
- Type bevestiging: De achterzijde kan worden beplakt
- Breedte reflecterend oppervlak: 46 mm
- Reflecterend oppervlak Hoogte: 96 mm
TKZ 25
Reflector
Artikelnummer:
50129076
- Type bevestiging: Clip
- Diameter reflecterend oppervlak: 23 mm
TKS 40x60.A
Set reflector
Artikelnummer:
50125455
- Type bevestiging: schroefbaar, kleefbaar
- Breedte reflecterend oppervlak: 36,8 mm
- Reflecterend oppervlak Hoogte: 55,8 mm
TKS 40x60.1.AF
Reflector
Artikelnummer:
50120538
- Type bevestiging: Doorgaande bevestiging, kleefbaar
- Breedte reflecterend oppervlak: 37 mm
- Reflecterend oppervlak Hoogte: 56 mm
TKS 20x20
Reflector
Artikelnummer:
50117584
- Type bevestiging: Doorgaande bevestiging, kleefbaar
- Breedte reflecterend oppervlak: 18 mm
- Reflecterend oppervlak Hoogte: 20 mm
TKS 85x85
Reflector
Artikelnummer:
50116725
- Type bevestiging: Doorgaande bevestiging, kleefbaar
- Breedte reflecterend oppervlak: 77 mm
- Reflecterend oppervlak Hoogte: 77 mm
TKS 30x45
Reflector
Artikelnummer:
50114617
- Type bevestiging: kleefbaar, Doorgaande bevestiging
- Breedte reflecterend oppervlak: 29 mm
- Reflecterend oppervlak Hoogte: 44 mm
TKS 40x60.UV.HT
Reflector
Artikelnummer:
50114363
- Type bevestiging: Doorgaande bevestiging, kleefbaar
- Breedte reflecterend oppervlak: 37 mm
- Reflecterend oppervlak Hoogte: 56 mm
TKS 50x50.UV.HT
Reflector
Artikelnummer:
50113421
- Type bevestiging: Doorgaande bevestiging, kleefbaar
- Breedte reflecterend oppervlak: 47,25 mm
- Reflecterend oppervlak Hoogte: 48 mm
TKS 50x50.1.HT
Reflector
Artikelnummer:
50113309
- Type bevestiging: Doorgaande bevestiging, kleefbaar
- Breedte reflecterend oppervlak: 47 mm
- Reflecterend oppervlak Hoogte: 48 mm
Artikelgegevens van: 06-08-2026