LS 92/3 SE-L Ex
Zender-ontvanger systeem zender
| Serie | 92 |
| Werkingsprincipe | Enkelstraalprincipe |
| Apparaattype | Zender |
| Speciale uitvoering | Ex-beveiligd |
| Bedrijfsbereik | 0 ... 12 m (gegarandeerd bereik) |
| Bereiklimiet | 0 ... 15,6 m |
| Bereiklimiet | (typisch bereik) |
| Lichtbron | LED, Rood |
| Zendsignaalvorm | gepulst |
| LED-groep | 1 |
| Type lichtvlekgeometrie | rond |
| Voedingsspanning UB | 5,5 ... 13 V, DC |
| Schakelfrequentie | 60 Hz |
| Type | NAMUR |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Afmeting (b x h x l) | 20 mm x 80 mm x 42,2 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Zinkspuitgietwerk |
| Materiaal optiekafdekking | Glas |
| Nettogewicht | 140 g |
| Kleur behuizing | zwart |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 50 °C |
| Ex-apparaatcategorie | 2 |
| Ex-apparaatgroep | II |
| Toegestane oppervlaktetemperatuur | T=80 °C |
| Ex-Zone | 1 21 |
| Beschermingsgraad | IP 67II |
| Goedkeuringen | Ex |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 14.0 | 27270901 |
| ECLASS 15.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |
| ETIM 10.0 | EC002716 |