TFM 05 1910.219

Transponder

Productnummer: 50114961

Verwachte levertijd: 10 werkdagen
Icon Icon Icon
Serie TFM
Geschikt voor RFM
Chip I-CodeSLI
Werkfrequentie 13,56 MHz
Geheugengrootte 128 B
Geheugenblok 32 St.
Geheugentype EEPROM
Geldige norm ISO 15693
Beschermingsgraad IP 67
Bouwvorm Schijf
Dikte 1 mm
Buitendiameter 50 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PVC
Nettogewicht 4 g
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 75 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 75 °C
Douanetariefnummer 85235200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280402
ECLASS 11.0 27280402
ECLASS 12.0 27280402
ECLASS 13.0 27280402
ECLASS 14.0 27280402
ECLASS 15.0 27280402
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002996
ETIM 7.0 EC002996
ETIM 8.0 EC002996
ETIM 9.0 EC002996
ETIM 10.0 EC002996
Conformiteitsverklaring CE - pdf