Transponders
Zo talrijk de toepassingsgebieden van RFID zijn, zo breed is het scala aan eisen aan transponders. Het uitgebreide productportfolio biedt oplossingen voor alle denkbare toepassingen, waaronder transponders voor storingsvrij gebruik op metaal, transponders voor hoge temperaturen, zelfklevende smart labels en chipkaarten.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 17 producten gevonden
TFM 05 1625.210
Transponder
Artikelnummer:
50141658
- Serie: TFM
- Werkfrequentie: 13,56 MHz
- Geschikt voor: RFM
- Omgevingstemperatuur bedrijf, max.: -25 ... 150 °C
TFM 06 1110.210
Transponder
Artikelnummer:
50127101
- Serie: TFM
- Geschikt voor: RFM
- Omgevingstemperatuur bedrijf, max.: -30 ... 60 °C
TFM 08 1110.210
Transponder
Artikelnummer:
50117412
- Serie: TFM
- Geschikt voor: RFM
- Omgevingstemperatuur bedrijf, max.: -20 ... 75 °C
TFM 05 1910.219
Transponder
Artikelnummer:
50114961
- Serie: TFM
- Werkfrequentie: 13,56 MHz
- Geschikt voor: RFM
- Omgevingstemperatuur bedrijf, max.: -20 ... 75 °C
TFM 08 2125.220
Transponder
Artikelnummer:
50109233
- Serie: TFM
- Werkfrequentie: 13,56 MHz
- Geschikt voor: RFM
- Omgevingstemperatuur bedrijf, max.: -25 ... 70 °C
TFM 05 2210.210
Transponder
Artikelnummer:
50109232
- Serie: TFM
- Werkfrequentie: 13,56 MHz
- Geschikt voor: RFM
- Omgevingstemperatuur bedrijf, max.: -40 ... 85 °C
TFM 04 1190.230
Transponder
Artikelnummer:
50108290
- Serie: TFM
- Werkfrequentie: 13,56 MHz
- Geschikt voor: RFM
- Omgevingstemperatuur bedrijf, max.: -20 ... 70 °C
TFM 05 1110.Ex
Transponder
Artikelnummer:
50108070
- Serie: TFM
- Werkfrequentie: 13,56 MHz
- Geschikt voor: RFM
- Omgevingstemperatuur bedrijf, max.: -25 ... 60 °C
TFM 02 2210.210
Transponder
Artikelnummer:
50107790
- Serie: TFM
- Werkfrequentie: 13,56 MHz
- Geschikt voor: RFM
- Omgevingstemperatuur bedrijf, max.: -20 ... 70 °C
TFM 05 1510.210
Transponder
Artikelnummer:
50106413
- Serie: TFM
- Werkfrequentie: 13,56 MHz
- Geschikt voor: RFM
- Omgevingstemperatuur bedrijf, max.: -25 ... 85 °C
TFM 03 1510.210
Transponder
Artikelnummer:
50106412
- Serie: TFM
- Werkfrequentie: 13,56 MHz
- Geschikt voor: RFM
- Omgevingstemperatuur bedrijf, max.: -25 ... 85 °C
TFM 03 5125.220
Transponder
Artikelnummer:
50102956
- Serie: TFM
- Werkfrequentie: 13,56 MHz
- Geschikt voor: RFM
- Omgevingstemperatuur bedrijf, max.: -10 ... 50 °C
Artikelgegevens van: 06-08-2026