CSL505-R50-3150-M8
Lichtscherm ontvanger
Productnummer:
50131357
Verwachte levertijd: 25 werkdagen
| Serie | 505 |
| Werkingsprincipe | Enkelstraalprincipe |
| Apparaattype | Ontvanger |
| Applicatie | Nauwkeurige objectherkenning |
| Speciale uitvoering | Alarmuitgang Diagonaalstraalaftasting Kruisstraalscannen Parallelstraalscannen Teach-ingang |
| Meetveldlengte | 3.150 mm |
| Aantal stralen | 64 St. |
| Straalafstand | 50 mm |
| Minimale objectdiameter | 52,5 mm |
| Bluscircuit | Inductiebeveiliging Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Spanningstype | DC |
| Schakelstroom, max. | 150 mA |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Schakelprincipe | licht/donker omschakelbaar |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Schakelprincipe | licht/donker omschakelbaar |
| Cyclustijd | 68 ms |
| Aanspreektijd per straal | 1.000 µs |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening Teach-ingang |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M8 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 10 mm x 27 mm x 3.230 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Aluminium |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
| Nettogewicht | 2.117 g |
| Kleur behuizing | zilver |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 2 St. |
| Type configuratie/parametrering | Software via pintoewijzing |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 65 °C |
| Beschermingsgraad | IP 65III |
| Geldige norm | EN 60947-5-2 (Duitse versie) |
| Douanetariefnummer | 90314990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ECLASS 10.0 | 27270910 |
| ECLASS 11.0 | 27270910 |
| ECLASS 12.0 | 27270910 |
| ECLASS 13.0 | 27270910 |
| ECLASS 14.0 | 27270910 |
| ECLASS 15.0 | 27270910 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| ETIM 7.0 | EC002549 |
| ETIM 8.0 | EC002549 |
| ETIM 9.0 | EC002549 |
| ETIM 10.0 | EC002549 |
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Configuratiesoftware - zip