NT f. IT 1900+Base-EU

Voedingsadapter

Productnummer: 50114525

Verwachte levertijd: 3 werkdagen
Type Voedingsadapter
Geschikt voor Mobiele 2D-codelezer serie IT 1900g
Mobiele 2D-codelezer serie IT 1902g
Mobiele 2D-codelezer serie IT 1910
Mobiele barcodelezer serie IT 1300
Type Stekkernetdeel
Uitgang 5 V DC, 1 A
Ingang 110 240 V AC, 50 ... 60 Hz
Afmeting (b x h x l) 40,5 mm x 69,5 mm x 80 mm
Nettogewicht 99 g
Douanetariefnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ECLASS 12.0 27040701
ECLASS 13.0 27040701
ECLASS 14.0 27040701
ECLASS 15.0 27040701
ECLASS 16.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540
EPLAN-macro - edz