GF-ETM-SS-402-IM
Glasvezelkabel reflextaster
| Serie | GF |
| Werkingsprincipe | Tast-principe |
| Toepassingsgebied | Algemene toepassingen |
| Speciale uitvoering | hittebestendig |
| Openingshoek | 65 ° |
| Lichtstraaluitgang | aan de voorzijde |
| Vezelkern | Gemengde vezelplaatsing Kern met meerdere vezels |
| Materiaal vezelkern | Glas |
| aktiver Faserdurchmesser | 0,5 mm |
| Rækkevidde med LV461 | 2 ... 60 mm |
| Rækkevidde med LV462 | 2 ... 100 mm |
| Rækkevidde med LV463 | 2 ... 180 mm |
| Rækkevidde med LV463.XV | 3 ... 305 mm |
| Rækkevidde med LV463.XR | 5 ... 450 mm |
| Rækkevidde med LV463I.XR | 10 ... 900 mm |
| Aansluiting, versterkerzijde | Ø 2,2 mm |
| Bouwvorm | cilindrisch |
| Buitendiameter | 4 mm |
| Nettogewicht | 30 g |
| Materiaal kop | RVS |
| Type | Glasvezelkabel (GF) |
| Vezellengte | 200 mm |
| Materiaal vezelmantel | RVS |
| Bevestiging van de tastkop | M4 |
| kleinste buigradius (statisch) | R40 |
| kleinste buigradius (bewegend) | R40 |
| Hulslengte bij lichtuittrede | 15 mm |
| Metrische schroefdraad bij lichtgeleiderhuls | Ja |
| Legging | standaard |
| Demping bij λ = 900 nm | 700 dB/km |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 200 °C, 300n°C <15 min |
| Douanetariefnummer | 90011090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0 | 27270905 |
| ECLASS 11.0 | 27273606 |
| ECLASS 12.0 | 27273606 |
| ECLASS 13.0 | 27273606 |
| ECLASS 14.0 | 27273606 |
| ECLASS 15.0 | 27273606 |
| ECLASS 16.0 | 27273606 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |
| ETIM 8.0 | EC002651 |
| ETIM 9.0 | EC002651 |
| ETIM 10.0 | EC002651 |
| UNSPSC 26.08 | 41112103 |